(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
34,119円 ~ 34,988円  特別価格 
税込価格
37,531円 ~ 38,487円  特別価格 

【特長】・あらゆる研磨作業の省力化に役立つ、荒研ぎ向きサンダーです【用途】・パ...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    125
  • 空気消費量(m³/min):
    0.4
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • オービットダイヤ(mm):
    10
  • 無負荷回転数(rpm):
    10000
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    241
  • 商品タイプ:
    本体
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • 質量(g):
    1600
  • 用途:
    パテ研磨、木工研磨、FRP研磨などに

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ1
トラスココード
使用ペーパー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
のりタイプ
391-3538
のりタイプ

1個

34,119円

26,275

( 28,903円 )

1日目

マジックシートタイプ
391-3546
マジックシートタイプ

1個

34,988円

30,429

( 33,472円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる研磨作業の省力化に役立つ、荒研ぎ向きサンダーです
【用途】
・パテ研磨、木工研磨、FPR研磨などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

    サンダーポリッシャー

    サンダーポリッシャー

      非吸じん式ダブルアクションサンダー

      非吸じん式ダブルアクションサンダー

        TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

        TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

          TOPミニサンダー

          TOPミニサンダー

            ミニサンダー

            ミニサンダー

              TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプ

              TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプ

                サンダーペーパー

                サンダーペーパー

                  マルチミニサンダー

                  マルチミニサンダー

                    ミニエアサンダーセット

                    ミニエアサンダーセット

                      バーティカルポリッシャー

                      バーティカルポリッシャー

                        サンダ HSA-4A

                        サンダ HSA-4A

                          サンダ HSA-6A

                          サンダ HSA-6A

                            メーカー コンパクトツール 信濃機販 コンパクトツール トラスコ中山 柳瀬 エス・ピー・エアー トラスコ中山 MASTER 空研 エス・ピー・エアー コンパクトツール ヨコタ工業 ヨコタ工業
                            通常価格 34,119円 26,077円 30,676円 18,370円 32,382円 21,550円 26,286円 2,500円 33,718円 28,410円 33,089円 36,764円 31,004円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   6日目   1日目   1日目   1日目   6日目   6日目  
                            ペーパーサイズ(mm) 125 75 125 125 - - 125 50.8 75 - 125 100 150
                            空気消費量(m³/min) 0.4 0.16 0.38 0.47 0.594 0.3 0.47 - 0.45 0.3 0.45 0.45 1.1
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 0.6 0.4~0.6 - 0.44~0.58 0.6 - - 0.6 - 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6
                            オービットダイヤ(mm) 10 - 5 5 - - 5 - 5 - - - -
                            無負荷回転数(rpm) 10000 5000 9500 - 22000 13000 - - 6500 13000 3000 13000 8400

                            コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            広範囲のパテ研ぎに
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/04
                            サイドパネル等で広範囲でパテで表面をさらう場合に使います。
                            修理の薄付パテではなく、厚付けを使う時にはこのダブルアクションサンダーが使いやすいです。
                            荒研磨には向いてます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました