(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルアクションサンダー_ウレタンバフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダブルアクションサンダー_ウレタンバフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
417円
税込単価
459円

【特長】・細部の磨き作業に最適なサイズのスポンジタイプのバフです。・45mm径...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 厚み(mm):
    20
  • トラスココード:
    401-0175
  • 質量(g):
    2
  • サイズ(mm):
    50
  • 用途:
    サンディングペーパーを用いての細部の仕上げ研磨(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22066

1個

417( 459円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細部の磨き作業に最適なサイズのスポンジタイプのバフです。
・45mm径マジックパッドで使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルアクションサンダー_ウレタンバフの型番22066のページです。
型番22066に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルアクションサンダー_ウレタンバフ

ダブルアクションサンダー_ウレタンバフ

    ステッカーベースパッド"2"

    ステッカーベースパッド"2"

      ベルクロベースパッド

      ベルクロベースパッド

        ベロクロ用スポンジ ウェーブ

        ベロクロ用スポンジ ウェーブ

          TRUSCO ダブルアクションサンダー マジックパッド

          TRUSCO ダブルアクションサンダー マジックパッド

            アングルポリッシャー用アイテム スポンジバフ・中目

            アングルポリッシャー用アイテム スポンジバフ・中目

              ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ) マジックパッド

              ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ) マジックパッド

                ベロクロ用スポンジ フラット

                ベロクロ用スポンジ フラット

                  アングルポリッシャー用アイテム スポンジバフ・細目

                  アングルポリッシャー用アイテム スポンジバフ・細目

                    サンダーペーパー

                    サンダーペーパー

                      アングルポリッシャー用アイテム サンディングパット・ソフト

                      アングルポリッシャー用アイテム サンディングパット・ソフト

                        ベロクロ用ウール

                        ベロクロ用ウール

                          アングルポリッシャー_バフ

                          アングルポリッシャー_バフ

                            メーカー コンパクトツール MASTER MASTER MASTER トラスコ中山 柳瀬 信濃機販 MASTER 柳瀬 MASTER 柳瀬 MASTER 信濃機販
                            通常価格 417円 2,200円 1,900円 718円 5,500円 4,575円 2,513円 718円 4,260円 2,500円 4,732円 1,236円 3,638円
                            通常出荷日 1日目   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   6日目   1日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            厚み(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 401-0175 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 50 - - - - - - - - - - - -

                            ダブルアクションサンダー_ウレタンバフのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました