(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
4,041円 ~ 4,492円
税込価格
4,445円 ~ 4,941円

【特長】・小型で経済的です。・回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツールバランサー
  • ストローク(m):
    1.6
  • ロープ径(mm):
    2.5
  • 全長(mm):
    240
  • 材質1:
    プラスチック(本体)
  • 材質2:
    ナイロン(ロープ部)
  • 用途:
    電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに。
  • 特長:
    小型で経済的です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
工具などを吊り下げ、懸垂するための機器です。

【特長】
作業スペース確保やツールの落下防止に役立ちます。

【用途】
狭い作業スペースでの多くの電動工具などの使用時に取り出しやすくなります。

図面

KT-08

ツールバランサー  図面1

KT-15

ツールバランサー  図面2

KT-20

ツールバランサー  図面3

使用方法・使用事例

使用方法

ツールバランサー  取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(kg)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3~0.8
392-5650
4989999099881
293.000

1個

4,041( 4,445円 )

1日目

0.6~1.5
392-5668
4989999099898
315.000

1個

4,311( 4,742円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.0~2.0
392-5676
4989999099904
325.000

1個

4,492( 4,941円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で経済的です。
・回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
【用途】
・電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

    ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000

    ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000

      カノン ツ-ルバランサー KL-1200

      カノン ツ-ルバランサー KL-1200

        レースウェイ用 (シングルローラー)

        レースウェイ用 (シングルローラー)

          スプリングバランサー(容量1.5~7kg)

          スプリングバランサー(容量1.5~7kg)

            H形鋼用

            H形鋼用

              アルミレール用 ケーブルカッシャー

              アルミレール用 ケーブルカッシャー

                ツールバランサー(ロープ径2mm)

                ツールバランサー(ロープ径2mm)

                  バランスエース

                  バランスエース

                    ハンガーレール用 (ダイケン4号用)

                    ハンガーレール用 (ダイケン4号用)

                      ケーブルカッシャー (ハンガーレール用)

                      ケーブルカッシャー (ハンガーレール用)

                        1.6m スプリングバランサー

                        1.6m スプリングバランサー

                          エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5

                          エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5

                            メーカー トラスコ中山 キリウス 中村製作所 未来工業 遠藤工業 未来工業 未来工業 遠藤工業 日東工器 未来工業 未来工業 エスコ ハタヤリミテッド
                            通常価格 4,041円 3,300円 3,638円 4,700円 12,572円 9,527円 8,208円 5,141円 3,798円 4,811円 6,128円 4,090円 31,862円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ ツールバランサー - - ケーブル滑車 ツールバランサー ケーブル滑車 ケーブル滑車 ツールバランサー ツールバランサー ケーブル滑車 ケーブル滑車 ツールバランサー ツールバランサー
                            ストローク(m) 1.6 1.6 - - 1.3 - - 1.5 - - - 1.6 1.3
                            ロープ径(mm) 2.5 2.5 - - 3 - - 2 - - - - -
                            全長(mm) 240 - - - 313 - - 272 - - - - -
                            材質1 プラスチック(本体) - - - - - - - - - - - -

                            ツールバランサー(ロープ径2.5mm)のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            電動ドライバーの吊り下げ
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/21
                            ワイヤロープの材質がナイロン製であるため、ケースが破損することがありません。
                            長期使用による劣化が気になりますが、3年以上使用している同型品を見るに、心配はいらなそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冶具
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/01
                            取り付け部の穴には金具が圧入してあるので耐久性も良さそうです。
                            バランス調整については全域で一定荷重ではないようで、ストロークが短いときは保持できるのに、伸ばすと上に持ち上がるときがあるので注意が必要です。
                            調整方法が手でノブを回すだけなのは非常に楽で便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の部品
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/10
                            お客様から設計を含めて製作を受注した装置内の配線を吊る部品として使用しています。社内での作動確認においても特に違和感などなく確認できました。この商品はお客様からの指定でしたのでミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドドライバーに
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/02
                            ハンドドライバーをかけて使用しています
                            値段もお得だと思いますし、トルクの調整に工具がいらないため
                            使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電動ドライバーのバランサーとして使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/23
                            ナイロンワイヤーのため擦れる感じがありません。テンション調節もできるのですが弱くすると伸びてしまうので調整が難しい場合もありそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました