(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
39,439円 ~ 142,132円
税込価格
43,383円 ~ 156,345円

電気や空気による動力は不要で安全に作業ができます。【特長】・ロングストロークタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツールバランサー
  • ストローク(m):
    2.5
  • 材質1:
    本体:アルミダイキャスト
  • 材質2:
    ワイヤロープ:炭素鋼
  • 用途:
    電動機器、治工具および加工品素材の懸垂。作業用ロボットのケーブルおよびホース類の懸垂。
  • 特長:
    電気や空気による動力は不要で安全に作業ができます。ロングストロークタイプです。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品は吊り下げ物を手で軽く上下操作することを可能にした機器です。ロングストロークタイプのものです。
 
【特長】
最大揚程2.5mのロングストロークタイプのバランサーです。常に一定の力で吊り下げ物を操作することが可能です。
 
【用途】
広い空間での使用に威力を発揮します。バランサーを引っ掛ける場所が高い場合や吊り下げ物のストローク操作が大きい場合でも使用可能です。

使用方法・使用事例

使用方法

■バランサーの据え付け

【ELF3_9】

1)バランサーの支持部材(つり金具)は、2kN{200kgf}以上の強度を有するものを用意してください。
留意:支持部材は、バランサーが動いても外れないよう図-1のように口の開いていないものを使用してください。

2)バランサーの上フックを直接支持部材に取り付け、フックの外れ止め金具が閉じていることを確認してください。
留意:バランサーが周囲のものにぶつからないように取り付けてください。またバランサーがお互いにぶつからないよう高低差をつけてください。

3)バランサーが自由に動く事を確認してください。
留意:上フックは固定しないでください。

4)バランサーに使用する補助ワイヤロープまたはチェーンは、2kN{200kgf}以上の強度を有するものを用意してください。

5)補助ワイヤロープまたはチェーンの一端を図-1のようにバランサー本体に取り付け、もう一方の端をバランサーの支持部材とは別の支持部材に取り付けてください。
留意:補助ワイヤロープまたはチェーンには、バランサーが自由に動けるよう「タルミ」を設けてください。タルミは、もしバランサーの上フックや支持部材が破損し、バランサーが落下しても100mm以内で停止する長さにしてください。(図-1参照)
スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)  使用方法1

図-1

警告

  • バランサーを正しく据え付けてください。もし据え付けを誤ると、人身事故や財物損傷およびバランサーの損傷の原因となります。
  • バランサーには必ず補助ワイヤロープまたはチェーンを取り付けてください。万一、バランサーの上フックや支持部材(つり金具)が破損したとき、作業者を保護するために必要です。
 

【ELF-15_70】

1)バランサー最大容量の10倍以上の強度を有する支持部材(つり金具)を用意してください。
留意:支持部材は、バランサーが動いても外れないよう図-2のように口の開いていないものを使用してください。

2)バランサーの上フックを直接支持部材に取り付け、フックの外れ止め金具が閉じていることを確認してください。
留意:バランサーが周囲のものにぶつからないように取り付けてください。またバランサーがお互いにぶつからないよう高低差をつけてください。

3)バランサーが自由に動く事を確認してください。
留意:上フックは固定しないでください。

4)バランサーが最大容量の10倍以上の強度を有する補助ワイヤロープまたはチェーンを用意してください。

5)補助ワイヤロープまたはチェーンの一端を図-2のようにバランサー本体に取り付け、もう一方の端をバランサーの支持部材とは別の支持部材に取り付けてください。
留意:補助ワイヤロープまたはチェーンには、バランサーが自由に動けるよう「タルミ」を設けてください。タルミは、もしバランサーの上フックや支持部材が破損し、バランサーが落下しても100mm以内で停止する長さにしてください。(図-2参照)
スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)  使用方法2

図-2

警告

  • バランサーを正しく据え付けてください。もし据え付けを誤ると、人身事故や財物損傷およびバランサーの損傷の原因となります。
  • バランサーには必ず補助ワイヤロープまたはチェーンを取り付けてください。万一、バランサーの上フックや支持部材(つり金具)が破損したとき、作業者を保護するために必要です。
 

■工具、機器類の取り付けおよびスプリング張力の調整

【ELF-3_9】

1)あらかじめ、工具(機器)と付属品の総重量(重量)がバランサーの容量範囲内か確認してください。

2)工具を持ち上げてバランサーの下フックに取り付けます。ワイヤロープは引き出さないでください。
留意:工具の質量(重量)がスプリングの張力を超えている場合は、工具が降下します。手を放さずゆっくりと下げてください。

3)ウォームを回し、スプリングの張力を調整します。ウォームを「+」側(右)に回すと張力が増加し、「-」側(左)に回すと張力が減少します。(図-3参照)

4)バランスしていることを確認してください。
留意:スプリングの張力が強すぎると、バランサー本体やワイヤロープ等が損傷する原因となります。
スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)  使用方法3

図-3

警告
空荷でワイヤロープを引き出さないでください。もし引き出したときに誤って手を放すと、ワイヤロープが急速に巻取られ人身事故の原因となります。

 

注意
スプリングの張力を最大容量より大きくすると、仕様ストロークがでないうえスプリングの寿 命を短くします。また最小容量より小さくすると、落下防止装置が働き、工具(機器)の上下 ができなくなります。

 

【ELF-15_70】

スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)  使用方法4

図-4

1)あらかじめ、工具(機器)と付属品の総重量(重量)がバランサーの容量範囲内か確認してください。

2)ゲージを見ながらウォームをスパナ等で回し、工具の質量(重量)に適合するようスプリングの張力を調整します。ウォームを右に回すと張力が増加し、左に回すと張力が減少します。ゲージにはおおよそのスプリング張力が指示されます。(図-4参照)

3)工具を持ち上げてバランサーの下フックに取り付けます。ワイヤロープは引き出さないでください。

4)工具を取り付けた後、再調整を行いバランスしていることを確認してください。
留意:スプリングの張力が強すぎると、バランサー本体やワイヤロープ等が損傷する原因となります。

警告
空荷でワイヤロープを引き出さないでください。もし引き出したときに誤って手を放すと、ワイヤロープが急速に巻取られ人身事故の原因となります。

 

注意
スプリングの張力を最大容量より大きくすると、仕様ストロークがでないうえスプリングの寿 命を短くします。また最小容量より小さくすると、落下防止装置が働き、工具(機器)の上下 ができなくなります。

使用例

【遠藤工業】バランサー 使用方法

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(kg)
ロープ径(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5~3.0
3
397
4560119621115
331-1953
4600.0

1個

39,439( 43,383円 )

1日目

3.0~5.0
3
397
4560119621122
331-1961
4800.0

1個

40,519( 44,571円 )

1日目

5.0~9.0
3
397
4560119621139
331-1970
5400.0

1個

42,995( 47,295円 )

1日目

9.0~15.0
4.76
503
4560119621146
337-4904
10000.0

1個

68,359( 75,195円 )

1日目

15.0~22.0
4.76
503
4560119621153
337-4912
10200.0

1個

74,546( 82,001円 )

1日目

22.0~30.0
4.76
503
4560119621160
337-4921
11000.0

1個

91,560( 100,716円 )

1日目

30.0~40.0
4.76
521
4560119621177
337-4939
14500.0

1個

95,271( 104,798円 )

2日目

40.0~50.0
4.76
521
4560119621184
337-4947
14900.0

1個

136,546( 150,201円 )

1日目

50.0~60.0
4.76
521
4560119621191
337-4955
17100.0

1個

142,132( 156,345円 )

1日目

60.0~70.0
4.76
521
4560119621207
337-4963
18000.0

1個

124,347( 136,782円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気や空気による動力は不要で安全に作業ができます。
【特長】
・ロングストロークタイプで、広い空間での使用に威力を発揮します。
【用途】
・電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
・芯出し作業。
・作業ロボットのケーブルの懸垂。
・各種機器のバランス装置。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

    スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

    スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

      スプリングバランサー(容量1.5~7kg)

      スプリングバランサー(容量1.5~7kg)

        スプリングバランサー(容量0.5~120kg)

        スプリングバランサー(容量0.5~120kg)

          スプリングバランサー(標準タイプ)EWS

          スプリングバランサー(標準タイプ)EWS

            ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16

            ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16

              ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

              ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

                ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

                ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

                  バランスエース

                  バランスエース

                    ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

                    ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

                      ツールバランサー(容量1.5~5kg)

                      ツールバランサー(容量1.5~5kg)

                        ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000

                        ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000

                          急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー

                          急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー

                            メーカー 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 トラスコ中山 日東工器 中発販売 中発販売 キリウス 遠藤工業
                            通常価格 39,439円 18,554円 11,381円 3,948円 16,614円 184,695円 54,819円 4,041円 3,798円 2,948円 6,995円 3,300円 42,849円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 18日目~  
                            商品タイプ ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー - ツールバランサー
                            ストローク(m) 2.5 1.3 1.3 - 1.3 1.2 1.5 1.6 - - 1.3 1.6 1.5
                            材質1 本体:アルミダイキャスト - 本体:アルミダイキャスト - - - - - - - - - -
                            材質2 ワイヤロープ:炭素鋼 - ワイヤロープ:炭素鋼 - - - - - - - - - -
                            用途 電動機器、治工具および加工品素材の懸垂。作業用ロボットのケーブルおよびホース類の懸垂。 - 各種工具類の吊り下げに。 - - - - - - - - - -

                            スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ロープ引き装置
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/30
                            本来の使い方ではないのですが、ロープを急激に引く装置に使用しました。ストロ−クも長い物があったので良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました