(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプリングバランサー(容量1.5~7kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプリングバランサー(容量1.5~7kg)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,572円
税込単価
13,829円

【特長】・樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。・電動機器、治工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツールバランサー
  • ストローク(m):
    1.3
  • ロープ径(mm):
    3
  • 全長(mm):
    313
  • 材質1:
    本体:アルミダイキャスト
  • 材質2:
    ワイヤロープ:炭素鋼
  • 用途:
    各種工具類の吊り下げに。
  • 特長:
    樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】

  • この商品は吊り下げ物を手で軽く上下操作することを可能にした機器です。ドラム部が樹脂製、塗装なしのものです。

 

【特長】

  • 本体の塗装がないので、塗装剥がれの心配が有りません。また、樹脂製のドラムを採用しており従来品に比べ金属摩耗粉の発生を抑えます。

 

【用途】

  • 各種ツール・工具等の懸垂に適しています。金属摩耗粉や塗装剥がれが気になる現場でのご使用に適しています。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EWF-3C

1.5~3
4560119621221
364-0833
1700.0
-

1個

12,572( 13,829円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。
・電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。
・各種機器のバランス装置として使用できます。
【用途】
・各種工具類の吊り下げに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スプリングバランサー(容量1.5~7kg)の型番EWF-3Cのページです。
型番EWF-3Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリングバランサー(容量1.5~7kg)

スプリングバランサー(容量1.5~7kg)

    スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

    スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

      スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

      スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

        ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

        ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

          ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16

          ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16

            スプリングバランサー(容量0.5~90kg)

            スプリングバランサー(容量0.5~90kg)

              ツールバランサー(容量1.5~5kg)

              ツールバランサー(容量1.5~5kg)

                ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

                ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

                  スプリングバランサー(標準タイプ)EWS

                  スプリングバランサー(標準タイプ)EWS

                    ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

                    ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

                      エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5

                      エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5

                        ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000

                        ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000

                          ツールバランサー(ロープ径2mm)

                          ツールバランサー(ロープ径2mm)

                            メーカー 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 中発販売 遠藤工業 遠藤工業 中発販売 遠藤工業 遠藤工業 トラスコ中山 ハタヤリミテッド キリウス 遠藤工業
                            通常価格 12,572円 43,461円 18,554円 2,948円 203,230円 3,948円 6,995円 59,576円 16,614円 4,041円 31,862円 3,300円 5,141円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー - ツールバランサー
                            ストローク(m) 1.3 2.5 1.3 - 1.2 - 1.3 1.5 1.3 1.6 1.3 1.6 1.5
                            ロープ径(mm) 3 - 3 2.1 6 - 2.4 5 3 2.5 - 2.5 2
                            全長(mm) 313 - 約284~1584 - 約623~1823 - 287.5 約340~1840 約284~1584 240 - - 272
                            材質1 本体:アルミダイキャスト 本体:アルミダイキャスト - - - - - - - - - - 本体:樹脂

                            スプリングバランサー(容量1.5~7kg)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ホイストペンダンドスイッチの吊り下げ用途で使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/01
                            これの一つ小さいサイズはワイヤーが外れて
                            壊れやすい印象があるため、今回一つサイズを上げて
                            このサイズで購入しました。
                            今のところは問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホイストペンダンドスイッチの吊り下げ用途で使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/01
                            これの一つ小さいサイズはワイヤーが外れて
                            壊れやすい印象があるため、今回一つサイズを上げて
                            このサイズで購入しました。
                            今のところは問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EWF-5C
                            EWF-7C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            13,273円

                            ( 14,600円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            63.0~54560119621238364-08411900

                            16,885円

                            ( 18,574円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            65.0~74560119621245364-08501900

                            ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました