(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバランサー(ロープ径2mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールバランサー(ロープ径2mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
5,141円 ~ 6,266円
税込価格
5,655円 ~ 6,893円

【特長】・軽量でコンパクトです。・スプリングの調整が容易です。・ロープを任意の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツールバランサー
  • ストローク(m):
    1.5
  • ロープ径(mm):
    2
  • 全長(mm):
    272
  • 質量(g):
    400.000
  • 材質1:
    本体:樹脂
  • 材質2:
    ロープ:ナイロン
  • 用途:
    電動ドライバーなどの吊り下げに。各種給電用コンセントの吊り下げに。
  • 特長:
    軽量コンパクトです。スプリングの調整が容易です。ロープを任意の位置に固定できます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品は吊り下げ物を手で軽く上下操作することを可能にした機器です。軽量型のものです。

【特長】
軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。工具を使わずに手動でスプリングの張力を調整することが可能です。

【用途】
電動ドライバーを始めとする、各種ツール・工具等の懸垂に適しています。

【使用条件】
  • 設置場所:一般屋内
  • 周囲温度:-10℃~+40℃
型番容量範囲(kg)ストローク(m)質量(g)
ERP-06E0.3~0.61.5360
ERP-1E0.5~1.01.5360
ERP-2E1.0~2.01.5360

使用方法・使用事例

使用方法

【バランサーの据え付け】

1)バランサー最大容量の10倍以上の強度を有する支持部材(つり金具)を使用してください。
留意:支持部材は、バランサーが動いても外れないよう図-1のように口の開いていないものを使用してください。

2)バランサーが周囲のものにぶつからないよう取り付けてください。またバランサーがお互いにぶつからないよう高低差をつけてください。

3)バランサーが自由に動くことを確認してください。
留意:上フックは固定しないでください。

4)バランサー最大容量の10倍以上の強度を有する補助ワイヤロープまたはチェーンを用意してください。

5)補助ワイヤロープまたはチェーンの一端を図-1のようにバランサー本体に取り付け、もう一方の端をバランサーの支持部材とは別の支持部材に取り付けてください。
留意:補助ワイヤロープまたはチェーンには、バランサーが自由に動けるよう「タルミ」を設けてください。タルミはもしバランサーの上フックや支持部材が破損し、バランサーが落下しても100mm以内で停止する長さにしてください。(図-1参照)
ツールバランサー  バランサーの据え付け

図1

警告:
・バランサーを正しく据え付けてください。もし据え付けを誤ると、人身事故や財物損傷およびバランサーの損傷の原因となります。
・バランサーには必ず補助ワイヤロープまたはチェーンを取り付けてください。万一、バランサーの上フックや支持部材(つり金具)が破損したとき、作業者を保護するために必要です。

【工具、機器類の取り付けおよびスプリング張力の調整】

1)あらかじめ、工具(機器)と付属品の総質量(重量)がバランサーの容量範囲内か確認してください。

2)工具を持ち上げてバランサーの下フックに取り付けます。ロープは引き出さないでください。
留意:工具の質量(重量)がスプリングの張力を超えている場合は、工具が降下します。手を放さずゆっくりと下げてください。

3)ハンドルを回し、スプリングの張力を調整します。ハンドルを右に回すと張力が増加し、左に回すと張力が減少します。(図-2参照)
留意:張力を減らすときは、ハンドルを手前に引きながら左に回してください。ゆっくりと1/6回転づつ回してください。

4)バランスしていることを確認してください。
留意:スプリングの張力が強すぎると、バランサー本体やロープ等が損傷する原因となります。
ツールバランサー  工具、機器類の取り付け

図2

警告:
空荷でロープを引き出さないでください。もし引き出したときに誤って手を放すと、ロープが急速に巻取られ人身事故の原因となります。

注意:
スプリングの張力を最大容量より大きくすると、仕様ストロークがでないうえスプリングの寿命を短くします。

使用例

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(kg)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3~0.6
4560119621085
326-2227
-

1個

5,417( 5,959円 )

1日目

0.5~1.0
4560119621092
326-2235
6

1個

5,141( 5,655円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.0~2.0
4560119621108
326-2243
6

1個

6,266( 6,893円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でコンパクトです。
・スプリングの調整が容易です。
・ロープを任意の位置に固定できます。
・ナイロン繊維ロープで丈夫です。
【用途】
・電動ドライバーなどの吊り下げに。
・各種給電用コンセントの吊り下げに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールバランサー(ロープ径2mm)

ツールバランサー(ロープ径2mm)

    ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000

    ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000

      ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

      ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

        ケーブルカッシャー (メッセンジャーワイヤー用)

        ケーブルカッシャー (メッセンジャーワイヤー用)

          1.3m スプリングバランサー

          1.3m スプリングバランサー

            4.5- 9.0kg/1.3m スプリングバランサー

            4.5- 9.0kg/1.3m スプリングバランサー

              四角バランサー BS-7W

              四角バランサー BS-7W

                レースウェイ用 (シングルローラー)

                レースウェイ用 (シングルローラー)

                  ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

                  ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

                    ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

                    ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

                      カノン ツ-ルバランサー KL-1200

                      カノン ツ-ルバランサー KL-1200

                        ブラケット (ケーブルカッシャー用)

                        ブラケット (ケーブルカッシャー用)

                          ツールバランサー(容量1.5~5kg)

                          ツールバランサー(容量1.5~5kg)

                            メーカー 遠藤工業 キリウス トラスコ中山 未来工業 エスコ エスコ 遠藤工業 未来工業 遠藤工業 中発販売 中村製作所 未来工業 中発販売
                            通常価格 5,141円 3,300円 4,041円 1,549円 12,410円 26,580円 32,400円 4,700円 59,576円 2,948円 3,638円 2,975円 6,995円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目~   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ツールバランサー - ツールバランサー ケーブル滑車 ツールバランサー - - ケーブル滑車 ツールバランサー ツールバランサー - 関連品 ツールバランサー
                            ストローク(m) 1.5 1.6 1.6 - 1.3 - 1.3 - 1.5 - - - 1.3
                            ロープ径(mm) 2 2.5 2.5 - 3 - - - 5 2.1 - - 2.4
                            全長(mm) 272 - 240 - - - - - 約340~1840 - - - 287.5
                            質量(g) 400.000 - - - - - - - - - - - -

                            ツールバランサー(ロープ径2mm)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            ドライバーの吊り下げ
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/26
                            自動車部品製造工場内のドライバー吊り下げに使用。
                            スムーズに使えて戻り具合もしっかりとしていて選定して良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            専用機用部品として
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/09
                            軽くて、小さく、スプリングの調整もできるので使いやすいです。
                            在庫品ですので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電動ドライバーを吊り下げるために使っています
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/13
                            以前より小型で使いやすいので、ツールバランサー(ERP-06E)をお客様に提案しています。実際にお使いいただいているのはお客様ですが、気になる点などのお声もなく、満足して使っていらっしゃいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チューブのぶら下げに
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/31
                            チューブの先にエアーノズルを付け広範囲に動かす必要がありました。
                            チューブの途中を本製品で把持しぶら下げることでチューブの床の引きずりが解消されました。
                            昔のガソリンスタンドの天井ぶら下げ式の給油ノズルのイメージです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました