(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パワーソー

通常単価(税別)
65,067円
税込単価
71,574円

【特長】・耐久性に優れた鋸刃とマグネット付バイスの使用で簡単に切断ができます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レシプロソー(パイプソー)
  • ストローク数(min-1):
    600~2200
  • ストローク(mm):
    26
  • 二重絶縁:
  • トラスココード:
    404-5874
  • 質量(g):
    4600
  • 電源(V):
    AC100V
  • 特長:
    耐久性に優れた鋸刃とマグネット付バイスの使用で簡単に切断ができます
  • 仕様切断能力:
    鋼管・塩ビ管200A、ステンレス管100A
  • コード長さ:
    2.6m

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-200

1個

65,067( 71,574円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れた鋸刃とマグネット付バイスの使用で簡単に切断ができます。
・速度を無段階に調整できるスピードコントローラを内蔵しています。
・サーキットプロテクタがモーター、鋸刃の破損を防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーソーの型番PS-200のページです。
型番PS-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーソー

パワーソー

    ハイパーソー150S(チェーンバイス付)

    ハイパーソー150S(チェーンバイス付)

      ワイヤブラシ 6641521

      ワイヤブラシ 6641521

        ワイヤブラシ 6641511

        ワイヤブラシ 6641511

          小型レシプロソー

          小型レシプロソー

            ワイヤブラシ 6641531

            ワイヤブラシ 6641531

              充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

              充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

                充電式レシプロソー JR101DW

                充電式レシプロソー JR101DW

                  小型レシプロソー JR1000FT

                  小型レシプロソー JR1000FT

                    セーバーソー GSA1100E

                    セーバーソー GSA1100E

                      ハイパーソー用のこ刃

                      ハイパーソー用のこ刃

                        メーカー 松阪商事 レッキス工業 リョービ リョービ マキタ リョービ マキタ マキタ マキタ ボッシュ レッキス工業
                        通常価格 65,067円 64,550円 2,079円 2,897円 41,022円 2,674円 11,059円 25,000円 34,681円 38,047円 4,613円
                        通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                        商品タイプ レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) - - レシプロソー(パイプソー) - 充電レシプロソー(パイプソー) 充電レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) カットソー その他関連品
                        ストローク数(min-1) 600~2200 950~2050 - - 0~4800 - 0~3300 0~3300 0~4800 0~2700 -
                        ストローク(mm) 26 26 - - 14 - 13 13 14 28 -
                        二重絶縁 - - - - -
                        トラスココード 404-5874 - - - - - - - - - -

                        ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました