【特長】・段付形状になっていますので1個で2サイズ(17mm/22mm)対応で...
製品イメージ
材料と化学物質 | 型番 DPCS | |
---|---|---|
材料/化学物質群 | 閾値レベル(報告レベル) | |
アスベスト類 | 含有している場合は量にかかわらず報告が必要 | - |
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ | 1.意図的添加 2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合 | - |
カドミウム/カドムウム化合物 | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合 | - |
六価クロム化合物 | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - |
鉛/鉛化合物 | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合 | - |
水銀/水銀化合物 | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - |
オゾン層破壊物質 | 含有している場合は量にかかわらず報告が必要 | - |
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類) | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - |
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PDBE類) | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - |
ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類) | 意図的添加 | - |
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上) | 意図的添加 | - |
放射性物質 | 意図的添加 | - |
一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13) | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - |
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT) | 意図的添加 | - |
トリブチルスズ=オキシド(TBTO) | 意図的添加 | - |
【特長】
・段付形状になっていますので1個で2サイズ(17mm/22mm)対応できます。
・グリップ付です。
【用途】
・カップブラシ・ベベルブラシの脱着用。
Loading...
カップワイヤー用スパナ DP-CSの型番DP-CSのページです。
型番DP-CSに関する仕様情報を記載しております。