(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショベル(角型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ショベル(角型)

通常単価(税別)
81,341円
税込単価
89,475円

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    角型
  • 刃先長(mm):
    295
  • 刃先幅(mm):
    250
  • 全長(mm):
    990
  • 認定取得:
    FM Approvals(米国) / UKAS(英国)
  • 質量(g):
    1800
  • 特長:
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
  • トラスココード:
    420-9605
  • JANコード:
    4560357419314
  • 材質1:
    ベリリウム銅合金
  • 材質:
    ベリリュウム銅合金

型番

CBS-230K 解除

Loading...

【商品仕様】
<型番:CBS-230K>
・米国認定機関 FM Approvals認定取得品
・刃先幅(mm):250
・刃先長(mm):295
・全長(mm):990
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBS-230K

1個

81,341( 89,475円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ショベル(角型)の型番CBS-230Kのページです。
型番CBS-230Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショベル(角型)

ショベル(角型)

    フラットショベル

    フラットショベル

      330x430mm/1050mm ショベル(ノンスパーキング)

      330x430mm/1050mm ショベル(ノンスパーキング)

        樹脂製フレキチューブ サドル(両側固定)

        樹脂製フレキチューブ サドル(両側固定)

          樹脂製フレキチューブ サドル

          樹脂製フレキチューブ サドル

            絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

            絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

              樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート)

              樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート)

                【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)

                【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)

                  HB保護管(ムライト)

                  HB保護管(ムライト)

                    【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ サドル(片側固定)

                    【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ サドル(片側固定)

                      管端防食継手 RCF-MK型 器具接続用 異種金属接触防止型 メスアダプターソケット

                      管端防食継手 RCF-MK型 器具接続用 異種金属接触防止型 メスアダプターソケット

                        管端防食継手 RCF-MK型 器具接続用 異種金属接触防止型 メスアダプターエルボ

                        管端防食継手 RCF-MK型 器具接続用 異種金属接触防止型 メスアダプターエルボ

                          管端防食継手 RCF-K型 標準品 ソケット

                          管端防食継手 RCF-K型 標準品 ソケット

                            メーカー ハマコSS ハマコSS エスコ ミスミ ミスミ トラスコ中山 ミスミ ミスミ ケニス ミスミ リケン リケン リケン
                            通常価格 81,341円 16,822円 28,780円 250円 302円 1,340円 584円 400円 14,773円 164円 8,500円 8,233円 446円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目  
                            先端形状 角型 その他 角型 - - - - - - - - - -
                            刃先長(mm) 295 140 430 - - - - - - - - - -
                            刃先幅(mm) 250 50 330 - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 990 890 1050 - - - - - - - - - -
                            認定取得 FM Approvals(米国) / UKAS(英国) FM Approvals(米国) / UKAS(英国) - - - - - - - - - - -

                            ショベル(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました