(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“SLD切箸高級エグリ刃”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“SLD切箸高級エグリ刃”

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,490円 ~ 20,499円
税込価格
21,439円 ~ 22,549円

【特長】・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。・表面はクロニッケ...

詳細情報を確認する

  • 切断能力:鉄板(mm):
    0.6
  • 切断能力:銅板(mm):
    0.8
  • 切断能力:ステンレス板(mm):
    0.5
  • 材質1:
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 材質2:
    刃:日立安来SLD鋼
  • タイプ:
    鉄板用
  • 材質:
    本体:極軟鋼SAE1006
  • 特長:
    砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番切断能力:鉄板切断能力:銅板切断能力:ステンレス板全長刃長
HSLD-02210.6mm0.8mm0.5mm225mm40mm
HSLD-02180.6mm0.8mm0.5mm195mm30mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
195
30
4560118242267
390-0444
240

1個

19,490( 21,439円 )

1日目

225
40
4560118242274
390-0452
350

1個

20,499( 22,549円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。
・表面はクロニッケルメッキ仕上げです。
・本職用板金ハサミです。
・丸穴開口など、きつい曲線切用です。
・鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。
・表面はクロニッケルメッキ仕上げ。
・本職用板金鋏。
【用途】
・カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“SLD切箸高級エグリ刃”

“SLD切箸高級エグリ刃”

    “SLD高級柳刃”

    “SLD高級柳刃”

      本職板金鋏 SLD厚物直刃

      本職板金鋏 SLD厚物直刃

        本職板金鋏 ハイスM1直刃330mm

        本職板金鋏 ハイスM1直刃330mm

          “SLD切箸高級直刃”

          “SLD切箸高級直刃”

            メーカー 盛光 盛光 盛光 盛光 盛光
            通常価格 19,490円 18,714円 18,531円 53,639円 24,248円
            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   9日目   1日目  
            切断能力:鉄板(mm) 0.6 0.6 - - 0.6
            切断能力:銅板(mm) 0.8 0.8 - - 0.8
            切断能力:ステンレス板(mm) 0.5 0.5 - - 0.5
            材質1 本体:極軟鋼SAE1006 本体:極軟鋼SAE1006 本体:極軟鋼SAE1006 本体ステンレス鋼SUS410●刃:日立ハイスYXM1 本体:極軟鋼SAE1006
            材質2 刃:日立安来SLD鋼 刃:日立安来SLD鋼 刃:日立安来ハガネSLD鋼 - 刃:日立安来SLD鋼

            “SLD切箸高級エグリ刃”のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました