(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドプレス HZP/NH/RTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドプレス HZP/NH/RTシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
146,957円 ~ 353,718円
税込価格
161,653円 ~ 389,090円

【特長】・ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ストローク(mm)
詳細タイプ
ヘッド移動高さ(mm)
推進力(kgf)
オーバーハング寸法(mm)
トラスココード
質量(g)
コラム奥行(mm)
コラム高さ(mm)
コラム幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
最大40
ラックピニオン式(荷重指示計なし)
50~150
160
65
463-3806
8000.0
160
260
75

1個

146,957( 161,653円 )

1日目

最大40
ラックピニオン式(荷重指示計なし)
55~200
160
65
463-3814
11000.0
185
330
110

1個

168,560( 185,416円 )

5日目

最大70
ラックピニオン式(荷重指示計なし)
100~355
240
86
463-3822
30000.0
280
536
185

1個

260,000( 286,000円 )

4日目

45
トグル式
80~210
1200
86
463-3750
23000.0
260
400
150

1個

299,679( 329,647円 )

4日目

40
トグル式
65~180
500
65
463-3768
12000.0
185
330
110

1個

169,945( 186,940円 )

4日目

60
トグル式
80~215
1200
86
463-3776
24000.0
260
400
150

1個

318,354( 350,189円 )

4日目

45
トグル式
120~350
1200
86
463-3784
29000.0
280
536
185

1個

336,047( 369,652円 )

4日目

20
トグル式
70~200
1500
86
463-3792
23000.0
260
400
150

1個

353,718( 389,090円 )

5日目

最大60
ラックピニオン式(荷重指示計なし)
70~200
200
75
463-3831
18000.0
225
360
140

1個

160,000( 176,000円 )

4日目

最大60
ラックピニオン式(荷重指示計なし)
39~169
200
135
463-3849
24500.0
225
360
140

1個

210,756( 231,832円 )

5日目

30
トグル式
60~190
500
75
463-3865
20000.0
225
360
140

1個

157,226( 172,949円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
・作業効率と生産性を高める優れた操作性で幅広い作業に対応。
・強力な押し、深い懐、長いストロークで広範囲の用途に対応。
・ストローク調整、ツール交換が簡単。
・扱いやすい、優れた操作性。
・場所をとらないコンパクト設計。
・剛性に富んだ構造ならではの耐久力。
【用途】
・マークなどの刻印に。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドプレス HZP/NH/RTシリーズ

ハンドプレス HZP/NH/RTシリーズ

    アーバープレス 日ノ出

    アーバープレス 日ノ出

      ハンドプレス(アルミ・真鍮用)

      ハンドプレス(アルミ・真鍮用)

        金属製コンジット サドル(1本固定)

        金属製コンジット サドル(1本固定)

          樹脂製フレキチューブ サドル(両側固定)

          樹脂製フレキチューブ サドル(両側固定)

            サドルバンド 真鍮サドル

            サドルバンド 真鍮サドル

              【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ サドル(片側固定)

              【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ サドル(片側固定)

                樹脂製フレキチューブ サドル(センター固定)

                樹脂製フレキチューブ サドル(センター固定)

                  屋内配線用電線管 プラスチック製片サドル PFシリーズ

                  屋内配線用電線管 プラスチック製片サドル PFシリーズ

                    ケーブルクリップ(スチール製)

                    ケーブルクリップ(スチール製)

                      樹脂製フレキチューブ サドル

                      樹脂製フレキチューブ サドル

                        吊配管金具 ステンPC吊バンドタン付

                        吊配管金具 ステンPC吊バンドタン付

                          PF管両サドル マシンフレキ用

                          PF管両サドル マシンフレキ用

                            メーカー 仲精機 日ノ出(丸八鋳造所) トラスコ中山 ミスミ ミスミ アカギ ミスミ ミスミ 古河電工産業電線 ミスミ ミスミ 日栄インテック 未来工業
                            通常価格 146,957円 32,079円 28,055円 80円 250円 58円 164円 332円 151円 525円 302円 379円 653円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目  

                            ハンドプレス HZP/NH/RTシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            圧入に利用しています。
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/06
                            圧入工程のプレスとして使用しています。
                            パンチにはめあい公差の穴が開いているため、テーブルなどの芯出しが楽です。
                            オープンハイトを変更できるため便利ですが、パンチ部が重いです。
                            オープンハイトの高さ変更は女性一人作業になるため、ハンドルで上昇してもらえると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品どうしのカシメ加工に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/07
                            部品どうしのカシメ加工に使用しています。以前から使っているハンドプレスが壊れたうえ、生産中止となっていたので、後継機のこの商品を選定しました。以前の物と操作など違いもなく、問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 図面やCADデータはありますか?
                            A
                            仲精機のWebサイトで図面(PDF)とCADデータが提供されています。お手数ですがそちらをご確認ください。

                            ハンドプレスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました