(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォーターポンププライヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウォーターポンププライヤー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
43,563円 ~ 51,988円  特別価格 
税込価格
47,919円 ~ 57,187円  特別価格 

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
最大口開(mm)
質量(g)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250
45
453
416-9646
4560357419185

1個

43,563( 47,919円 )

1日目

360
65
790
416-9654
4560357419192

1個

51,988円

42,552

( 46,807円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォーターポンププライヤー

ウォーターポンププライヤー

    ロングノーズプライヤー

    ロングノーズプライヤー

      防爆ペンチ

      防爆ペンチ

        防爆調節式コンビネーションプライヤー

        防爆調節式コンビネーションプライヤー

          45mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーキング)

          45mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーキング)

            防爆ハサミ

            防爆ハサミ

              防爆斜めニッパー

              防爆斜めニッパー

                プライヤー

                プライヤー

                  防爆プライヤー(ロングノーズ)

                  防爆プライヤー(ロングノーズ)

                    メーカー ハマコSS ハマコSS アンプコ アンプコ エスコ ハマコSS アンプコ ハマコSS アンプコ
                    通常価格 43,563円 28,039円 33,381円 17,456円 30,530円 24,280円 35,022円 17,267円 29,163円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   6日目  
                    認定取得 FM Approvals(米国) / UKAS(英国) FM Approvals(米国) / UKAS(英国) FMRC(米国) FMRC(米国) - - - FM Approvals(米国) / UKAS(英国) FMRC(米国)
                    材質1 ベリリウム銅合金 ベリリウム銅合金 - - - - - ベリリウム銅合金 -
                    材質 ベリリュウム銅合金 ベリリュウム銅合金 - - - - - ベリリュウム銅合金 -

                    ウォーターポンププライヤーのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    機械部品整備用
                    評価 5.0満足度:5.02020/09/22
                    値段はしますが使い勝手はとても良いです。部品に傷を付けたくない時にもお勧めです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    プライヤー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました