(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤカッター(アルミハンドルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤカッター(アルミハンドルタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,060円
税込単価
2,266円

【特長】・ワイヤロープが美しく楽に切断できます。【用途】・ワイヤロープの切断。

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    198
  • 切断能力:ワイヤ(mm):
    4
  • 質量(g):
    140
  • JANコード:
    4989999081176
  • トラスココード:
    256-0372
  • 材質1:
    ハンドル部:アルミ合金
  • 材質2:
    刃部:工具鋼
  • 材質3:
    グリップ部:ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 用途:
    ワイヤロープの切断。

Loading...

図面

TWC-8A

ワイヤカッター(アルミハンドルタイプ) 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWC-8A

10

1個

2,060( 2,266円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤロープが美しく楽に切断できます。
【用途】
・ワイヤロープの切断。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイヤカッター(アルミハンドルタイプ)の型番TWC-8Aのページです。
型番TWC-8Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤカッター(アルミハンドルタイプ)

ワイヤカッター(アルミハンドルタイプ)

    ワイヤカッター替刃

    ワイヤカッター替刃

      松阪商事 ワイヤカッター WC-0260

      松阪商事 ワイヤカッター WC-0260

        ヒット ワイヤカッター

        ヒット ワイヤカッター

          ワイヤカッター(アルミハンドル)替刃

          ワイヤカッター(アルミハンドル)替刃

            松阪商事 ワイヤカッター MS-0020

            松阪商事 ワイヤカッター MS-0020

              TTC ワイヤーロープカッター WC-225

              TTC ワイヤーロープカッター WC-225

                ヒット ワイヤーロープカッター

                ヒット ワイヤーロープカッター

                  倍力ワイヤカッター PWC

                  倍力ワイヤカッター PWC

                    ワイヤカッター(据置き式)

                    ワイヤカッター(据置き式)

                      ワイヤーカッター N-16

                      ワイヤーカッター N-16

                        ワイヤーロープカッター WC-450

                        ワイヤーロープカッター WC-450

                          ワイヤーロープカッター WC-200

                          ワイヤーロープカッター WC-200

                            メーカー トラスコ中山 松阪商事 松阪商事 ヒット ヒット 松阪商事 ツノダ ヒット 松阪商事 ヒット ホーザン ツノダ ツノダ
                            通常価格 2,060円 11,105円 9,994円 6,750円 10,238円 4,759円 4,409円 10,329円 7,398円 33,757円 3,450円 8,548円 3,760円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            全長(mm) 198 760 - - - 205 - - 213 - 200 430 202
                            切断能力:ワイヤ(mm) 4 14 - - φ12 4 - - 6 - 5 12 5
                            質量(g) 140 1400 - - 770 250 390.000 - 310 - 335 1290 345
                            JANコード 4989999081176 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 256-0372 - - - - - - - - - - - -

                            ワイヤカッター(アルミハンドルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました