(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

倍力ワイヤカッター PWC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

倍力ワイヤカッター PWC

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,398円
税込単価
8,138円

【特長】・歯車を利用した倍力機構により、従来品の半分の力で切断可能・ワイヤロー...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    213
  • 切断能力:ワイヤ(mm):
    6
  • 切断能力:ステンレスワイヤ(mm):
    5
  • 質量(g):
    310
  • トラスココード:
    309-7625
  • 材質3:
    グリップ部:塩化ビニル
  • 用途:
    スチールおよびステンレス製のワイヤロープやケーブル線などの切断。

型番

PWC-210 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PWC-210

1個

7,398( 8,138円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯車を利用した倍力機構により、従来品の半分の力で切断可能
・ワイヤロープをばらさず切れる刃形状です
【用途】
・スチールおよびステンレス製のワイヤロープやケーブル線などの切断

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

倍力ワイヤカッター PWCの型番PWC-210のページです。
型番PWC-210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

倍力ワイヤカッター PWC

倍力ワイヤカッター PWC

    倍力ワイヤクランプカッター BWC-180

    倍力ワイヤクランプカッター BWC-180

      ワイヤーカッター 9561-190

      ワイヤーカッター 9561-190

        ワイヤークランプカッター

        ワイヤークランプカッター

          ワイヤーツイスター 90440・90441

          ワイヤーツイスター 90440・90441

            松阪商事 ワイヤカッター MS-0020

            松阪商事 ワイヤカッター MS-0020

              ワイヤーカッター 9561-150

              ワイヤーカッター 9561-150

                200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付)

                200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付)

                  6.0mm/210mm ワイヤーロープカッター(倍力)

                  6.0mm/210mm ワイヤーロープカッター(倍力)

                    喰切り 9901

                    喰切り 9901

                      ヒット ワイヤカッター

                      ヒット ワイヤカッター

                        強力型喰切り 9914-250・9914-300

                        強力型喰切り 9914-250・9914-300

                          ワイヤーカッター N-16

                          ワイヤーカッター N-16

                            メーカー 松阪商事 トップ工業 クニペックス スリーピークス技研 シグネット 松阪商事 クニペックス エスコ エスコ クニペックス ヒット クニペックス ホーザン
                            通常価格 7,398円 6,509円 11,228円 6,110円 4,700円 4,759円 4,835円 10,190円 8,400円 3,628円 6,750円 7,048円 3,450円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   2日目  
                            全長(mm) 213 185 190 - - 205 150 - - - - 300 200
                            切断能力:ワイヤ(mm) 6 φ3 6 - - 4 3 - - - - - 5
                            切断能力:ステンレスワイヤ(mm) 5 - - - - - - - - - - - 5
                            質量(g) 310 290 314 - - 250 211 - - - - 499 335
                            トラスココード 309-7625 - - - - 222-2817 - - - - - - -

                            倍力ワイヤカッター PWCのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            Φ5ステンワイヤのカット
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/01
                            人によりけりですが、カットは問題ないが片手で簡単にパチパチとはいかない。その分サイズはコンパクトで持ち運びには便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました