(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高速パイプカッター(コーンリーマ付)

高速パイプカッター(コーンリーマ付)

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
129,185円 116,266円
税込単価
142,104円 127,893円

【特長】・火花、切り粉、外バリを出さず、きれいな切り口に仕上がります・チャッキ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプカッター
  • 切断能力(mm):
    15~61
  • 消費電力(W):
    400
  • トラスココード:
    327-4608
  • 寸法(mm):
    270×325×345
  • 質量(g):
    14500
  • コード長さ:
    2.5m
  • 仕様:
    ウレタンローラー仕様

型番

EHC60RU 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプパイプカッター切断能力(mm)15~61
消費電力(W)400寸法(mm)270×325×345
トラスココード327-4608質量(g)14500
コード長さ2.5m仕様ウレタンローラー仕様

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHC60RU

1個

129,185円

116,266

( 127,893円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花、切り粉、外バリを出さず、きれいな切り口に仕上がります
・チャッキング不要の簡単操作で、安全に速く切れます
・強靭且つ軽量コンパクトなアルミボディー
・しかも面取り用のリーマを内蔵
・機動力に優れます
・薄肉管を高速切断、切断時間を大幅短縮
・多種管対応、あらゆる材料の切断を一台で解決
・作業現場での持ち運びも快適な軽量モデル
【用途】
・サニタリー管等の薄肉ステンレス管・銅管・手すり用パイプなど各種薄肉パイプの切断
・工場内のセル生産システム構築にも最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高速パイプカッター(コーンリーマ付)の型番EHC60RUのページです。
型番EHC60RUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高速パイプカッター(コーンリーマ付)

高速パイプカッター(コーンリーマ付)

    パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ

    パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ

      パイプカッター K-203・交換部品

      パイプカッター K-203・交換部品

        (メリー印)フレキシブルカッター

        (メリー印)フレキシブルカッター

          パイプカッター

          パイプカッター

            パイプカッター EPCシリーズ/替刃

            パイプカッター EPCシリーズ/替刃

              サヤ管カッター

              サヤ管カッター

                メーカー 松阪商事 SK-11 ホーザン 室本鉄工 松阪商事 E-Value 松阪商事
                通常価格 129,185円 4,305円 6,710円 12,580円 10,960円 4,725円 7,570円
                通常出荷日 3日目   2日目~   3日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                商品タイプ パイプカッター - - 塩ビ管カッター パイプカッター - サヤ管カッター
                切断能力(mm) 15~61 - - - - - 19~48.0
                消費電力(W) 400 - - - - - -
                トラスココード 327-4608 - - - - - 222-1462
                寸法(mm) 270×325×345 - - - - - -

                高速パイプカッター(コーンリーマ付)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト