(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アンテナ式点検鏡 丸形・楕円型
  • 数量スライド割引

アンテナ式点検鏡 丸形・楕円型 (レビュー)

通常価格(税別)
1,735円
税込価格
1,909円
通常出荷日
1日目
握りやすいラバーグリップ採用の点検鏡。
【特長】
・伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利。
・見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができる。
・ミラー形状が丸型と、楕円型の2タイプより使用用途にあわせて選択できる。
・材質が、ミラーがガラス、ミラー枠がABS樹脂、ミラー軸がABS樹脂、接続部が鉄とゴム。
・竿部がステンレス、グリップ部がプラチゾルで構成されている。
【用途】
・メンテナンス、工事などの点検作業時に利用可能。

アンテナ式点検鏡 丸形・楕円型のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産設備の見えにくい部分の確認に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02023/08/08
    生産ラインの現場で設備のチェックに使用しています。以前、大きめのミラーの製品を探してこのモデルを選定して、今回もリピートで購入しています。メーカーは特に気にしていません。納品時に汚れ、キズなどはありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンテナ式点検鏡 丸形・楕円型

アンテナ式点検鏡 丸形・楕円型

    拡大鏡ミラー棒

    拡大鏡ミラー棒

      大型点検鏡

      大型点検鏡

        ミツトモ ステンレス検査鏡 伸縮自在

        ミツトモ ステンレス検査鏡 伸縮自在

          ストロングツール 検査鏡とピックアップ (25×50mm) 伸縮自在型

          ストロングツール 検査鏡とピックアップ (25×50mm) 伸縮自在型

            インスペクションミラー Z-355

            インスペクションミラー Z-355

              メーカー トラスコ中山 土牛 シンワ測定 イチネンアクセス イチネンアクセス ホーザン
              通常価格 1,735円 7,090円 4,521円 6,100円 2,224円 3,344円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   5日目  
              ミラー形状 丸型 四角型 楕円型 四角型 楕円型 四角型
              ミラー寸法(mm) φ60 45X55 - - 25×50 縦86×横54×厚み0.4
              全長の最大伸縮値(mm) 925 1250 - - - 640
              全長の最小伸縮値(mm) 245 220 - - - 150
              質量(g) 75 125.000 - - - 50

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。