【特長】・作業性を追求し、全高を抑え、掛かり代を大きく取った滑りにくい設計です...
【セット品仕様】
型番 | AVSA12A | AVSA08A | AVSA5 |
---|---|---|---|
商品名 | カップ型オイルフィルタレンチセット[12コ組] | カップ型オイルフィルタレンチセット[8コ組] | 大径用カップ型オイルフィルタレンチセット[5コ組] |
セット内容 |
|
|
|
重量 | 4.1kg | 3.7kg | 4kg |
■カップ型オイルフィルタレンチ
型番 | 内寸 | φ(外径) | H | 形状 | 重量 g |
---|---|---|---|---|---|
AVSA-063 | 63 | 72 | 35 | 14角 | 80 |
AVSA-064 | 64 | 72 | 35 | 14角 | 80 |
AVSA-067 | 66.5 | 74 | 35 | 14角 | 80 |
AVSA-073 | 72.5 | 80 | 35 | 14角 | 90 |
AVSA-074 | 74 | 82 | 35 | 14角 | 90 |
AVSA-079 | 79 | 86 | 40 | 15角 | 100 |
AVSA-080 | 79.5 | 86 | 40 | 15角 | 110 |
AVSA-089 | 89 | 96 | 40 | 15角 | 120 |
AVSA-092 | 92 | 99 | 40 | 15角 | 130 |
AVSA-095 | 94.5 | 102 | 45 | 15角 | 140 |
AVSA-099 | 99 | 106 | 45 | 15角 | 140 |
AVSA-101 | 100.5 | 108 | 45 | 15角 | 150 |
■輸入車用カップ型オイルフィルタレンチ
型番 | 呼び寸法 | φ(外径) | H | 形状 | 重量 g |
---|---|---|---|---|---|
AVSA-074 | 74 | 82 | 35 | 14角 | 90 |
AVSA-074C | 74C | 82.5 | 50.5 | 14角 | 100 |
AVSA-075 | 75 | 81 | 35 | 15角 | 90 |
AVSA-076 | 76 | 82 | 35 | 15角 | 90 |
AVSA-086 | 86 | 95 | 46.5 | 16角 | 120 |
AVSA-087 | 87 | 96 | 68 | 16角 | 210 |
AVSA-A74 | A74 | 81 | 35 | 15山 | 90 |
AVSA-A75 | A75 | 82 | 35 | 30山 | 90 |
AVSA-A93 | A93 | 100 | 40 | 36山 | 140 |
AVSA-B76 | B76 | 83 | 35 | 12凹 | 90 |
AVSA-B86 | B86 | 93 | 40 | 18凹 | 120 |
AVSA-C76 | C76 | 86 | 35 | 8角 | 90 |
AVSA-C95 | C95 | 103 | 40 | 10角 | 120 |
■大径用カップ型オイルフィルタレンチ
型番 | 内寸 | φ(外径) | H | 形状 | 重量 g |
---|---|---|---|---|---|
AVSA-101B | 100.5 | 117 | 64 | 15角 | 550 |
AVSA-106B | 106 | 124 | 64 | 16角 | 570 |
AVSA-108B | 108 | 125 | 66 | 16角 | 610 |
AVSA-110B | 110 | 125 | 68 | 17角 | 610 |
AVSA-118B | 118 | 135 | 68 | 16角 | 650 |
AVSA-125B | 125.2 | 142 | 70 | 18角 | 750 |
カップ型オイルフィルタレンチ/輸入車用カップ型オイルフィルタレンチ
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
【特長】
・作業性を追求し、全高を抑え、掛かり代を大きく取った滑りにくい設計です。
・外周部凹凸形状の効果により、手作業でのオイルフィルター装着時に滑りにくくなっています。
・アルミダイキャスト製で、重量がスチール製品の60%に軽量化されています。
・作業環境により、ラチェットやめがねレンチと組み合わせて使用できます。
【用途】
・オイルフィルター交換用工具