(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用ラバコンソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ドリル用ラバコンソケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円

狭い施工場所でのPコンの取付作業や全ネジにナット早送りする作業もできる電動ドリ...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    68.5
  • トラスココード:
    452-1650
  • 軸寸法:
    6.35
  • 重量:
    45
  • 単品・セット区分:
    単品
  • ソケット奥行(mm):
    22
  • 材質:
    ウレタンゴム(シャンク:SCM435)
  • ソケット部外径(mm):
    38
  • 呼び寸法(mm):
    25
  • 梱包寸法(高さ×幅)(mm):
    121×38
  • 保証トルク(N・m):
    47
  • 特長:
    ゴム部でピーコン外周をキャッチして、外側から回す事ができます。ギザ部を利用して、全ネジにナットを早送りできます。

Loading...

電動ドリル用ラバコンソケットの詳細

電動ドリル用ラバコンソケット:関連画像

電動ドリル用ラバコンソケット イメージ

電動ドリル用ラバコンソケットの寸法

電動ドリル用ラバコンソケット:関連画像

電動ドリル用ラバコンソケット 寸法図

製品番号 呼び寸法S(mm) 全長L(mm) 重量(g) ソケット部
外径D(mm)
ソケット奥行
l(mm)
包装寸法
(mm)
高さ×幅
材質 保証トルク
(N・m)
ERS-25 25 68.5 45 38 22 121×38 ウレタンゴム 47
(シャンク:SCM435)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ERS-25

10

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭い施工場所でのPコンの取付作業や全ネジにナット早送りする作業もできる電動ドリル用ラバコンソケット。
【特長】
・ゴム部でピーコン外周をキャッチして、外側から廻す事が可能。
・ギザ部を利用して、全ネジにナットを早送り可能。
・六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用可能。
・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製。
【用途】
・型枠施工時のピーコン取付作業に最適。
・軽天作業の全ネジへのナット取付に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用ラバコンソケットの型番ERS-25のページです。
型番ERS-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用ラバコンソケット

電動ドリル用ラバコンソケット

    電動ドリル用フォームタイソケット(ショートタイプ)

    電動ドリル用フォームタイソケット(ショートタイプ)

      メーカー トップ工業 トップ工業
      通常価格 2,800円 2,650円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      全長(mm) 68.5 72
      トラスココード 452-1650 452-1242
      軸寸法 6.35 6.35
      重量 45 125
      単品・セット区分 単品 単品

      電動ドリル用ラバコンソケットのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      仮枠用ソケットビットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました