(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CL-360
リーククランプテスタ デンキソクテイキ テスタ

リーククランプテスタ CL-360

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,302円
税込単価
59,732円

【特長】・周波数切り替え機能により商用周波数成分のみの漏れ電流も計れます・リー...

詳細情報を確認する

Loading...

CL-360 の仕様・寸法情報

型番
測定範囲:交流電流(A)
測定可能周波数帯域(Hz)
測定可能導体最大径(mm)
整流方式
電源
トラスココード
JANコード
電源詳細
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-360

0~1000
40~1000
68
平均値整流方式
006P×1
750-6163
4571237591099
9V乾電池×1個
-
-
-
129×55×248
570

1個

54,302( 59,732円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・周波数切り替え機能により商用周波数成分のみの漏れ電流も計れます
・リーク電流測定が可能な中口径タイプです
・負荷電流は400Aまで測定可能です
【用途】
・低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

CL-360で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーククランプテスタの型番CL-360のページです。
型番CL-360に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リーククランプテスタ

リーククランプテスタ

    ミニクランプテスタ(交流電流測定用)

    ミニクランプテスタ(交流電流測定用)

      クランプテスタ(交流・直流電流測定用)

      クランプテスタ(交流・直流電流測定用)

        カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

        カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

          検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線

          検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線

            クランプメーター(交流・直流電流測定用)

            クランプメーター(交流・直流電流測定用)

              デジタルクランプテスタ CENTER-235

              デジタルクランプテスタ CENTER-235

                HFEプローブ

                HFEプローブ

                  リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

                  リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

                    ホームチェッカー MT-3H

                    ホームチェッカー MT-3H

                      アナログミニテスタ MT-4B

                      アナログミニテスタ MT-4B

                        エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズ

                        エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズ

                          クランプ式交流電流センサー(微少漏れ電流計測用)

                          クランプ式交流電流センサー(微少漏れ電流計測用)

                            メーカー 横河計測株式会社 横河計測株式会社 横河計測株式会社 カイセ 長谷川電機工業 三和電気計器 A-Gas Japan(旧FUSO) 三和電気計器 共立電気計器 マザーツール マザーツール アズワン マルチ計測器
                            通常価格 35,460円 15,000円 26,514円 49,941円 3,179円 22,007円 40,923円 1,900円 17,721円 3,281円 2,400円 3,080円 10,547円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   19日目   6日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   39日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 - - 本体 本体 - - - - - -
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル - - デジタル デジタル - - - - - -
                            測定項目 交流電流 / 交流電流(漏れ電流) - - - - - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗 - - - - - -
                            通信機能 なし なし なし - - なし なし - - - - - -
                            付属品 取扱説明書、携帯用ケース、テスト用電池 - - - - - - - - - - - -

                            リーククランプテスタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CL-320
                            CL-340
                            CL-345
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲:交流電流
                            (A)
                            測定可能周波数帯域
                            (Hz)
                            測定可能導体最大径
                            (mm)
                            整流方式 電源 トラスココード JANコード 電源詳細 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 寸法
                            (mm)
                            本体質量
                            (g)

                            40,000円

                            ( 44,000円 )
                            1個 -

                            9日目

                            0~20040~40024平均値整流方式LR-44×2750-61474571237591068----60×26×149120

                            35,460円

                            ( 39,006円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0~40020~100040平均値整流方式単4乾電池×2337-94424571237591075-401858181×40×185270

                            36,365円

                            ( 40,002円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            0~40020~100040真の実効値整流方式単4乾電池×2750-61554571237591082----81×40×185270

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました