(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマノメーター“EDEMA”表示単位hPaタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルマノメーター“EDEMA”表示単位hPaタイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,000円 ~ 83,176円  特別価格 
税込価格
59,400円 ~ 91,494円  特別価格 

【特長】・hPa/kPa/mmH2O/mmHgの4つの単位の切り替えが可能です...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
計測範囲(hPa)
分解能(hPa)
JANコード
トラスココード
質量(g)
単位切替
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-749~1499
0.1/1
-
367-8962
150
-
-

1個

64,693円

58,223

( 64,045円 )

1日目

-29.9~29.9
0.01/0.1
-
365-3714
145
-
単3アルカリ乾電池×2本(付属)

1個

83,176円

74,600

( 82,060円 )

1日目

-199.9~199.9
0.01/0.1
4580204630129
367-8971
145
kPa、hPa、mbar
単3アルカリ乾電池×2本(付属)

1個

54,000( 59,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・hPa/kPa/mmH2O/mmHgの4つの単位の切り替えが可能です。(HT-1500NHはmmH2OではなくmH2Oです)
・最大値/最小値の計測も可能です。
・ホールド機能付です。
・オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
・値を止めて見ることができるHOLD機能付きです。
・正圧、負圧、差圧の計測が可能です。
・背面マグネットで壁面等に固定可能です。
・オートレンジ機能で、計測範囲により自動的に小数点がシフトします。
【用途】
・医療機器の圧力チェッカーに。
・気体の差圧計測に。
・ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。
・室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマノメーター“EDEMA”表示単位hPaタイプ

デジタルマノメーター“EDEMA”表示単位hPaタイプ

    testo差圧計風速演算機能付 ポケットラインtesto510

    testo差圧計風速演算機能付 ポケットラインtesto510

      ポータブル差圧計 testo510

      ポータブル差圧計 testo510

        一般産業用デジタル圧力計 GC61

        一般産業用デジタル圧力計 GC61

          AS エクスポケット差圧計DM-280

          AS エクスポケット差圧計DM-280

            メーカー ホダカ 三商 アズワン 長野計器 アズワン
            通常価格 54,000円 30,494円 25,340円 33,166円 20,482円
            通常出荷日 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目  
            商品タイプ 差圧計 - - 一般圧力計 -
            用途 ガス流圧と排気ドラフト圧の測定 - - 気体または液体の定圧力測定 -
            詳細タイプ 表示単位hPaタイプ - - - -
            精度 F.S.±1% - - - -
            奥行(mm) 28 - - - -

            デジタルマノメーター“EDEMA”表示単位hPaタイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました