(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CO警報器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CO警報器

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,588円 31,789円
税込単価
38,047円 34,968円

【特長】・調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。・アラーム値の設定...

詳細情報を確認する

  • 対象ガス:
    一酸化炭素
  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • 測定範囲(ppm):
    0~1999
  • トラスココード:
    333-7430
  • 質量(g):
    85
  • 特長:
    調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です
  • 分解能(ppm):
    1
  • 幅(mm):
    30
  • 奥行(mm):
    20
  • 高さ(mm):
    130
  • 電源:
    単4乾電池×2本(付属)

型番

TESTO-317-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TESTO-317-3

1個

34,588円

31,789

( 34,968円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。
・アラーム値の設定可能です。
・現場でのCOゼロ点調整可能です。
【用途】
・検知対象:一酸化炭素(CO)。
・ガス・暖房システムの点検。
・CO中毒の警告。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO警報器の型番TESTO-317-3のページです。
型番TESTO-317-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CO警報器

CO警報器

    ペン型酸素メータ

    ペン型酸素メータ

      ハンディタイプデジタル酸素濃度計 PO2-250

      ハンディタイプデジタル酸素濃度計 PO2-250

        メーカー テストー A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール
        通常価格 34,588円 54,888円 35,498円
        通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
        対象ガス 一酸化炭素 酸素 酸素
        商品タイプ ガス検知器 その他 ガス検知器
        測定範囲(ppm) 0~1999 - -
        トラスココード 333-7430 - -
        質量(g) 85 - -

        ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました