(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス検知器(装着タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガス検知器(装着タイプ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
43,848円 ~ 62,727円
税込価格
48,233円 ~ 69,000円

【特長】・超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。・ピークホールド機能付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • 奥行(mm):
    22
  • 高さ(mm):
    64
  • 幅(mm):
    65
  • 質量(g):
    75.000
  • 特長:
    超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです
  • 用途:
    製鉄,土木,一般工場など

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番XC-2200XO-2200XS-2200
用途製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。清掃工場、下水処理施設、石油化学工場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
機能ピーク値
メモリ機能
電源ONから操作時までのピーク値および、ピーク値を記録してからの経過時間を表示します。作業後に現場の状況が確認できます。
ピーク
ホールド機能
操作時以降、画面上に常にピーク値を表示します。作業中に操作をすることなくピーク値の確認が行えます。
積算濃度
表示機能
ガスの曝露時間(hr)×CO濃度(ppm)で割り出した積算濃度を表示します。積算濃度が150ppm・hに達すると警報が鳴り、低濃度ガスの長時間曝露による危険をお知らせします。--
特長作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。
厚さ22mm、重さ75gの超薄型・軽量タイプ。
単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。
※無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20℃の場合※無警報時(ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合※無警報時(ガス濃度表示が5ppm以下)、20℃の場合
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。
COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。
ガス校正がお手元で可能 (別売りキット使用)。お手元でのセンサ交換が簡単。ガス校正がお手元で可能 (別売りキット使用)。
本質安全防爆構造(Ex ib IIB T3)
 

仕様

型番XC-2200XO-2200XS-2200
検知対象ガス一酸化炭素酸素硫化水素
ガス採気方式拡散式拡散式拡散式
検知原理定電位電解式隔膜ガルバニ電池式センサ定電位電解式
検知範囲
(サービスレンジ)
0~300ppm
(300~2000ppm)
0~25.0vol%
(25.1~50.0vol%)
0~30.0ppm
(30.1~100ppm)
警報設定値1段目:50ppm
2段目:150ppm
積算濃度※3:150ppm・h
1段目:19.5vol%
2段目:18.0vol%
1段目:10.0ppm
2段目:15.0ppm
応答時間※130秒以内20秒以内30秒以内
表示方式液晶デジタル(手動バックライト)液晶デジタル(手動バックライト)液晶デジタル(手動バックライト)
警報方式ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動
付属機能電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、積算濃度表示機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度※3、センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)、ガス校正機能電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)
防爆構造Ex ib IIB T3(本質安全防爆構造)Ex ib IIB T3(本質安全防爆構造)Ex ib IIB T3(本質安全防爆構造)
使用温湿度範囲-10℃~40℃、30~90%RH以下(結露なきこと)-10℃~40℃、30~90%RH以下(結露なきこと)-10~40℃、30~85%RH以下(結露なきこと)
電源単4形アルカリ乾電池1本単4形アルカリ乾電池1本単4形アルカリ乾電池1本
連続使用時間※2約5,000時間
(無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20℃の場合)
約5,000時間
(無警報時(ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合)
約5,000時間以上
※無警報時(ガス濃度表示が5ppm以下)、20℃の場合
外形寸法W65×H64×D22mm(突起部を除く)W65×H64×D22mm(突起部を除く)W65×H64×D22mm(突起部を除く)
質量約75g約75g約75g
標準付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
オプションレザーケース、耐熱レザーケース、クリップ付ストラップ、ガス点検治具、ガス校正セット※4、ヘルメットクリップセット※5、フィルタエレメントレザーケース、耐熱レザーケース、クリップ付ストラップ、ガス点検治具、ガス校正セット、ヘルメットクリップセット※3、フィルタエレメントレザーケース、耐熱レーザーケース、クリップ付ストラップ、ヘルメットクリップセット※3、フィルタエレメント
備考※1 90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。
※2 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
※3 積算濃度はガス曝露時間(hr)とガス濃度(ppm)の積で表します。

本器では、1分間平均濃度の積算値を60分で除して算出しています。
なお、時間計算は±5%程度の誤差を有しています。また、単位は便宜上“ppm”としています。
(例えば、CO 30ppmを5時間連続曝露した場合は、30ppm×300/60=150ppm・hとなります。)
※4 校正方法については、新コスモス電機担当者と打合せが必要です。
※5 ヘルメットの種類によっては、装着できない場合があります。
※1 90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。
※2 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
※3 ヘルメットの種類によっては、装着できない場合があります。
※1 90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。
※2 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
※3 ヘルメットの種類によっては、装着できない場合があります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
対象ガス
測定範囲
測定範囲:酸素
測定範囲:一酸化炭素
測定範囲:硫化水素
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
一酸化炭素
0~300ppm
-
0~300ppm
-
333-7961

1個

61,000( 67,100円 )

4日目

酸素
0~25vol%
0~25%Vol
-
-
338-0688

1個

43,848( 48,233円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

硫化水素
0~30.0ppm
-
-
0~30.0ppm
338-0700

1個

62,727( 69,000円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
・ピークホールド機能付です。
・ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
・連続使用時間5000時間の長時間使用が可能です(無警報時)。
【用途】
・製鉄、土木、一般工場など。
・作業者管理用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス検知器(装着タイプ)

ガス検知器(装着タイプ)

    硫化水素濃度計

    硫化水素濃度計

      [防爆型]マルチ型濃度計

      [防爆型]マルチ型濃度計

        エアーサンプリングポンプ ASP-1200

        エアーサンプリングポンプ ASP-1200

          装着型ガス検知器 XS-2200

          装着型ガス検知器 XS-2200

            装着型ガス検知器 XO-2200

            装着型ガス検知器 XO-2200

              酸素・一酸化炭素濃度計

              酸素・一酸化炭素濃度計

                メーカー 新コスモス電機 エスコ エスコ ケニス ケニス ケニス エスコ
                通常価格 43,848円 69,000円 90,276円 95,060円 66,930円 43,650円 90,103円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   11日目   7日目   2日目  
                商品タイプ ガス検知器 ガス検知器 - - - - ガス検知器
                奥行(mm) 22 - - - - - -
                高さ(mm) 64 - - - - - -
                幅(mm) 65 - - - - - -
                質量(g) 75.000 - - - - - -

                ガス検知器(装着タイプ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました