(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CO2モニター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CO2モニター

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
12,577円 ~ 27,499円  特別価格 
税込価格
13,835円 ~ 30,249円  特別価格 

<CO2-M1>【特長】・周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニターできます...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

CO2-M1

CO2-M1

CO2-MINI

CO2-MINI

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
最小表示
測定精度
測定範囲温度(℃)
測定範囲:二酸化炭素(ppm)
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
測定範囲
測定範囲(ppm)
幅(mm)
分解能(ppm)
質量(g)
材質1
注意事項
電源
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
0~9999
4983621300048
365-1738
95
120
[[CO2]]/0~9999ppm、温度/0~+50℃、湿度/10~90%RH
0~9999
120
1
210
-
-
ACアダプター(付属)
10

1個

27,499円

20,299

( 22,329円 )

1日目

1ppm(0~1000ppm)/10ppm(1001~3000ppm)/0.1℃
±100ppm又は7%rdgの大きい方(0~2000ppm)/±10%rdg(2001ppm~3000ppm)、±1.5℃
0~50
0~3000
4983621300161
481-0244
24
42
温度/0~+50℃
0~3000
169
1(0~1000ppm)/10(1001~3000ppm)
70
ABS樹脂
電源はUSBケーブルから供給されますので、ご使用状況によってUSBケーブル出力のACアダプター等をご使用ください。
USB(ケーブルのみ付属)
10

1個

12,577( 13,835円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

<CO2-M1>
【特長】
・周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニターできます。
・アラーム表示とアラーム音によりCO2レベルの異常を素早く知らせます。
・CO2レベルをGood、Normal、Poorの3段階で分かりやすく表示します。
・カレンダー、時計、温度、湿度も同一画面で確認できます。
【用途】
・検知対象:二酸化炭素(CO2)
<CO2-MINI>
【特長】
・CO2レベルと室温を交互に表示。
・周囲環境のCO2レベルを数値で表示します。
・3段階のLED(緑色:800ppm以下/黄色:800~1200ppm/赤色:1200ppm以上、設定変更可能です)で直感的に分かりやすく表示します。
・温度センサーも内蔵されているので、室温も分かります。
・CO2レベルと室温を交互に表示します。
【用途】
・検知対象:二酸化炭素(CO2)
・職場や現場でのCO2監視
・学校や公共機関でのCO2監視

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CO2モニター

CO2モニター

    ポータブルCO2モニター

    ポータブルCO2モニター

      メーカー カスタム エスコ
      通常価格 12,577円 22,923円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      対象ガス 二酸化炭素 -
      商品タイプ ガス検知器 -
      材質 ABS樹脂 -

      CO2モニターのレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

      高評価レビュー

      事務所内の換気状況の確認
      評価 5.0満足度:5.02020/06/04
      思っていたよりは大きい物でしたが、数値は良く見えます。
      警報の上限下限を自由に設定できるので便利ですが、アラームの音量が調整できると更に良かったです。

      もっと読む 閉じる

      2が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      事務所内の換気状況の確認
      評価 5.0満足度:5.02020/06/04
      思っていたよりは大きい物でしたが、数値は良く見えます。
      警報の上限下限を自由に設定できるので便利ですが、アラームの音量が調整できると更に良かったです。

      もっと読む 閉じる

      2が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      換気の目安
      評価 5.0満足度:5.02020/11/21
      長時間室内にいると眠気に襲われることがあったので換気の目安に導入しました。
      人がいない部屋に人が来るとすぐにCO2濃度が上がるので感度が良いです。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました