(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
マグネット鉄板分離器
  • 数量スライド割引

マグネット鉄板分離器【2個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
26,599円 ~ 43,649円
税込価格
29,259円 ~ 48,014円
通常出荷日
1日目
【特長】
・鋼板、プレス半製品など、磁石に一枚ずつ一定間隔に分離します。
・高性能の永久磁石を採用しています。
【用途】
・密着した鉄板の分離に。
・油で密着したもの、不規則な形の鉄板、変形したプレス半製品も、分離が容易です。

マグネット鉄板分離器のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    プレス製品の取り出し
    評価 4.0満足度:4.02020/03/24
    ・2個セットの為1個購入が出来て欲しい
    ・マグネットが着く着かないをスイッチで出来る様にして欲しい

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット鉄板分離器

マグネット鉄板分離器

    KF形 鉄板分離器 標準フロータ

    KF形 鉄板分離器 標準フロータ

      フロートセパレーター CSF

      フロートセパレーター CSF

        鉄板分離器 フロータR(超薄型)

        鉄板分離器 フロータR(超薄型)

          簡易型マグネットプレート

          簡易型マグネットプレート

            プレートマグネット(吸着力 約59N)

            プレートマグネット(吸着力 約59N)

              薄形フロータ

              薄形フロータ

                丸格子形マグネット

                丸格子形マグネット

                  下西 二重管式マグネットバー

                  下西 二重管式マグネットバー

                    マグネットプレート SM-1005

                    マグネットプレート SM-1005

                      強力角形マグネット棒

                      強力角形マグネット棒

                        スタンド付マグネット棒

                        スタンド付マグネット棒

                          マグジグ 150

                          マグジグ 150

                            メーカー トラスコ中山 カネテック テクノプラン カネテック トラスコ中山 新潟精機(SK) カネテック カネテック 下西製作所 下西製作所 カネテック カネテック マグスイッチ
                            通常価格 26,599円 32,852円 17,594円 61,932円 3,273円 5,200円 38,918円 55,889円 59,530円 3,062円 32,639円 19,187円 8,259円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ 鉄板分離機 鉄板分離機 鉄板分離機 鉄板分離機 マグネットプレート マグネットプレート 鉄板分離機 その他磁選用品 - マグネットプレート マグネット棒 マグネット棒 その他磁選用品
                            材質1 マグネット:フェライト磁石 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 ケース:ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - - -
                            材質3 ヨーク:鋼(SS400) - - - - - - - - - - - -
                            特長 鋼板、プレス半製品など、磁石に一枚ずつ一定間隔に分離します。 - - - 取り付けが簡単で金属を吸着、保持します。 - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。