【特長】・防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。【用途】・粉体...
【特長】
・防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
【用途】
・粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収。
この商品に近い類似品がありませんでした。
マグネット棒,表面磁束密度(T):0.3の型番MG-35-M6のページです。
型番MG-35-M6に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MG-20-M6 |
MG-25-M6 |
MG-30-M6 |
MG-40-M6 |
MG-45-M6 |
MG-50-M6 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 全長(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,800円 ( 12,980円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 4989999355055 | 229-4044 | 560.0 | 200 | |
14,400円 ( 15,840円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 4989999355062 | 229-4052 | 680 | 250 | |
18,000円 ( 19,800円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 4989999355079 | 229-4061 | 820.0 | 300 | |
23,300円 ( 25,630円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 4989999355093 | 266-3473 | 1050.0 | 400 | |
26,500円 ( 29,150円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 4989999355109 | 266-3481 | 1200.0 | 450 | |
28,000円 ( 30,800円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 4989999355116 | 266-3490 | 1320.0 | 500 |