(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレッチフィルム・ダンボール用カッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレッチフィルム・ダンボール用カッター

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
901円
税込単価
991円

開梱作業に最適なストレッチフィルム・ダンボール用カッター。【特長】・スライド式...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレッチフィルム関連製品
  • 幅(mm):
    51
  • 全長(mm):
    166
  • 商品厚み(mm):
    18
  • JANコード:
    4989999041705
  • トラスココード:
    389-4614
  • 質量(g):
    67.000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 材質2:
    刃:焼入鋼(SK-5)
  • 材質:
    本体、ABS樹脂/刃、焼入鋼(SK-5)
  • 仕様:
    ミニカッター内蔵
  • 特長:
    携帯に便利なひもの取付穴付です(約7mm)、ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なミニカッターを内蔵しています。
  • 内容量:
    1個

型番

TSD-256 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ストレッチフィルム・ダンボール用カッター:関連画像

製品の基本仕様・特長

品番全長
(mm)
厚み
(mm)

(mm)
質量
(g)
TSD-256166185167
  • ミニカッター内蔵

材質

  • 本体:ABS樹脂
  • 刃:焼入鋼(SK-5)

製造国

  • 台湾

図面

TSD-256

ストレッチフィルム・ダンボール用カッター 図面

使用方法・使用事例

使用方法

ストレッチフィルム・ダンボール用カッター 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSD-256

1個

2個

901( 991円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

開梱作業に最適なストレッチフィルム・ダンボール用カッター。
【特長】
・スライド式により開梱作業がはかどる。
・携帯に便利なひもの取付穴付(約7mm)。
・ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なミニカッターを内蔵。
【用途】
・ストレッチフィルム、PPバンド、ひものカットなどに。
・ダンボールの開封などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストレッチフィルム・ダンボール用カッターの型番TSD-256のページです。
型番TSD-256に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレッチフィルム・ダンボール用カッター

ストレッチフィルム・ダンボール用カッター

    積水化学 ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用

    積水化学 ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用

      ストレッチフィルムホルダー ​3イ​ン​チ​紙​管​用(ブレーキ調整機能付)

      ストレッチフィルムホルダー ​3イ​ン​チ​紙​管​用(ブレーキ調整機能付)

        ストレッチフィルムホルダー(3インチ紙管用)

        ストレッチフィルムホルダー(3インチ紙管用)

          タピレンコアレスラップ

          タピレンコアレスラップ

            ストレッチフィルム 幅500mm 6巻

            ストレッチフィルム 幅500mm 6巻

              ストレッチミニフィルム ホルダー付 15μ×100mm×150m

              ストレッチミニフィルム ホルダー付 15μ×100mm×150m

                ストレッチフィルム 2-9928

                ストレッチフィルム 2-9928

                  ミニ ストレッチフィルム 幅75mm・100mm・150mm

                  ミニ ストレッチフィルム 幅75mm・100mm・150mm

                    ストレッチフィルムミニ

                    ストレッチフィルムミニ

                      ストレッチフィルム・ダンボール用カッター 替刃

                      ストレッチフィルム・ダンボール用カッター 替刃

                        ノンコアストレッチフィルムホルダー

                        ノンコアストレッチフィルムホルダー

                          ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

                          ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

                            メーカー トラスコ中山 積水化学工業 トラスコ中山 トラスコ中山 大化工業 アズワン ユタカメイク アズワン ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ
                            通常価格 901円 1,000円 1,341円 350円 11,143円 7,920円 775円 7,020円 996円 668円 186円 2,578円 5,608円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム ストレッチフィルム - ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム
                            幅(mm) 51 93 77 79 - 500 100 500 - - - - -
                            全長(mm) 166 - - - - - - - - - - - -
                            商品厚み(mm) 18 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999041705 - 4989999322460 4989999322453 - - - - - - - 4989999697612 -

                            ストレッチフィルム・ダンボール用カッターのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            梱包開封等
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/25
                            今までは 普通のカッターで開封 段ボール解体作業をしていました。
                            手を切ることがあり けがのしないようなカッターを探していたところ
                            このカッターに出会いました。
                            普通のカッタ―では 切れにくい フイルムなども 
                            安心して 切る作業に入れるので よかったです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            段ボールカッターとして
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/05
                            意外と便利です。傷つける心配もないですし、安全に使えると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            開封作業
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/02
                            主にラップを開封するために購入しました。
                            刃がガードされているので、怪我をする心配がありません。
                            ビニールベルトの切断にも便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フィルム用カッター
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/11
                            フィルム用カッターとして使用しています。
                            通常のカッターより取り出しやすく重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました