(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紙管なし ストレッチフィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

紙管なし ストレッチフィルム【6個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,022円
税込単価
13,224円

紙管のない環境配慮型梱包用のストレッチフィルム。【特長】・紙管がない為、使用後...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレッチフィルム
  • 幅(mm):
    500
  • 長さ(m):
    300
  • 厚み(μm):
    18
  • 引張破断強度(kgf/cm2):
    408
  • JANコード:
    4989999131093
  • トラスココード:
    253-8121
  • 質量(g):
    14400.0
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 材質:
    低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 無紙管内径:
    約3インチ
  • 付属品:
    専用厚紙3枚
  • 色:
    透明
  • 内容量:
    1箱(6巻)

(i)ご注意

型番

TSF18-300E 解除

Loading...

製品仕様

TSF18-300E(6巻入/箱)

TSF18-300E(6巻入/箱)

仕様
・無紙管タイプ(内径 : 約3inch)
材質
・​低​密​度​ポリエチ​レン(​L​LD​P​E​)
製造国
・中国

品番厚み
(μ)
幅×長さ
(mm×m)
質量
(㎏/箱)
TSF-18-300E透明18500×30014.4
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSF18-300E

1箱(6巻)
10

1パック

6個入り

12,022( 13,224円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

紙管のない環境配慮型梱包用のストレッチフィルム。
【特長】
・紙管がない為、使用後の紙管ゴミが出ない。
・紙管の代わりに厚紙を丸めて差込むことで最後まで使用できる。
【用途】
・荷崩れ防止、防水、防じん、汚れ防止に。

(i)ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

紙管なし ストレッチフィルムの型番TSF18-300Eのページです。
型番TSF18-300Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紙管なし ストレッチフィルム

紙管なし ストレッチフィルム

    ストレッチフィルム(紙管3インチ)

    ストレッチフィルム(紙管3インチ)

      細幅ストレッチ まくんです HR

      細幅ストレッチ まくんです HR

        ハンディラップ

        ハンディラップ

          FKK 細幅ストレッチ まくんです SR201インチ紙管

          FKK 細幅ストレッチ まくんです SR201インチ紙管

            ネット状ストレッチフィルム

            ネット状ストレッチフィルム

              ストレッチフィルムホルダー

              ストレッチフィルムホルダー

                積水化学 ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用

                積水化学 ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用

                  FKK 細幅ストレッチ まくんです MR20 3インチ紙管

                  FKK 細幅ストレッチ まくんです MR20 3インチ紙管

                    タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

                    タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

                      タピレンコアレスラップ

                      タピレンコアレスラップ

                        ダイカラップ(ポリエチレン)

                        ダイカラップ(ポリエチレン)

                          手巻き用ストレッチフィルム

                          手巻き用ストレッチフィルム

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 FKK(富士工業) 三友産業 FKK(富士工業) 司化成工業 積水樹脂 積水化学工業 FKK(富士工業) 大化工業 大化工業 大化工業 積水樹脂
                            通常価格 12,022円 1,732円 772円 452円 283円 4,500円 23,274円 1,000円 716円 2,178円 11,143円 1,468円 4,060円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ストレッチフィルム ストレッチフィルム - ストレッチフィルム - ストレッチフィルム ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム関連製品 - ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム
                            幅(mm) 500 - 100 100 - 500 90 93 - 500 - - -
                            長さ(m) 300 - 250 150 100 300 - 95 300 400 - - -
                            厚み(μm) 18 - - - - - - - - 12 - - -
                            引張破断強度(kgf/cm2) 408 - - - - - - - - - - - -

                            紙管なし ストレッチフィルムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 償却時、ダイオキシンは発生しますか?
                            A
                            発生しません。

                            手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました