(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレッチフィルムホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレッチフィルムホルダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,274円
税込単価
25,601円

より梱包しやすくする、ストレッチフィルムを持つためのホルダです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレッチフィルム関連製品
  • 幅(mm):
    90
  • 奥行(mm):
    250
  • JANコード:
    4906648100880
  • トラスココード:
    394-0411
  • 質量(g):
    1500.0
  • 材質1:
    スチール
  • 高さ(mm):
    600
  • 適合紙管径:
    3インチ
  • 仕様:
    3インチ紙管用(300/500mm幅用)
  • 適用フィルムサイズ幅:
    300・500mm
  • 材質:
    スチール
  • 特長:
    より梱包しやすくする、ストレッチフィルムを持つためのホルダです。
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJC-H

1台

1個

23,274( 25,601円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

より梱包しやすくする、ストレッチフィルムを持つためのホルダです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレッチフィルムホルダーの型番SJC-Hのページです。
型番SJC-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレッチフィルムホルダー

ストレッチフィルムホルダー

    ハンディラップ

    ハンディラップ

      ストレッチフィルム(手巻き用-一般タイプ)

      ストレッチフィルム(手巻き用-一般タイプ)

        ストレッチフィルム 機械用

        ストレッチフィルム 機械用

          ストレッチフィルム 2-9928

          ストレッチフィルム 2-9928

            ネット状ストレッチフィルム

            ネット状ストレッチフィルム

              紙管なし ストレッチフィルム

              紙管なし ストレッチフィルム

                ストレッチフィルム(紙管3インチ)

                ストレッチフィルム(紙管3インチ)

                  ストレッチフィルム Nano6Plus

                  ストレッチフィルム Nano6Plus

                    タピレンコアレスラップ

                    タピレンコアレスラップ

                      ダイカラップ(ポリエチレン)

                      ダイカラップ(ポリエチレン)

                        ストレッチフィルム ナチュラル 6本入

                        ストレッチフィルム ナチュラル 6本入

                          コアレス ストレッチフィルム

                          コアレス ストレッチフィルム

                            メーカー 積水樹脂 三友産業 司化成工業 司化成工業 アズワン 司化成工業 トラスコ中山 トラスコ中山 司化成工業 大化工業 大化工業 東京硝子器械 ミスミ
                            通常価格 23,274円 452円 1,423円 11,249円 7,020円 4,500円 12,022円 1,732円 2,388円 11,143円 1,468円 11,887円 9,092円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム - ストレッチフィルム
                            幅(mm) 90 100 - 500 500 500 500 - 500 - - - 500
                            奥行(mm) 250 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4906648100880 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 394-0411 - - - - - - - - - - - -

                            ストレッチフィルムホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました