(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タピレンコアレスラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タピレンコアレスラップ【6~8個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,143円 ~ 16,361円
税込価格
12,257円 ~ 17,997円

紙管を使用せず巻き取りのコアにライナー紙を使用し、ストレッチ全体の重量を軽減し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレッチフィルム
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 無紙管内径:
    3インチ
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

紙管を使用せず、巻き取りのコアにライナー紙を使用し、環境に配慮したストレッチフィルム

従来品と比べ軽量化に成功し、作業性が向上。

従来品と比べ軽量化に成功し、作業性が向上。

タピレンコアレスラップの主な特長について

製品の特長

従来、ハンド用ストレッチフィルムは5mm肉厚程度の紙管に巻き取って使用していたが、「タピレンコアレスラップ」は紙管そのものの使用をやめ、ごく普通の厚紙を円筒状に形成した芯の上に巻き取った、画期的なストレッチフィルム。

従来、ハンド用ストレッチフィルムは5mm肉厚程度の紙管に巻き取って使用していたが、「タピレンコアレスラップ」は紙管そのものの使用をやめ、ごく普通の厚紙を円筒状に形成した芯の上に巻き取った、画期的なストレッチフィルム。

紙管を廃止し特殊加工技術で製造。厚紙を使用することにより、使用後の問題であった紙管の産業廃棄物処理負担が、逆に古紙として回収可能な有価物となり、コスト削減へと貢献できる、“環境にもコストにも優しい”ストレッチ製品。

紙管を廃止し特殊加工技術で製造。厚紙を使用することにより、使用後の問題であった紙管の産業廃棄物処理負担が、逆に古紙として回収可能な有価物となり、コスト削減へと貢献できる、“環境にもコストにも優しい”ストレッチ製品。

後処理の困る紙管から厚紙だけに

コアレス用厚紙。従来紙管。

コアレス用厚紙。従来紙管。

従来品と違い、紙管が存在しないことにより500mm巾の場合で紙管品と比べて約400gもの軽量となり、作業性が大きく改善。
300m巻で50回反復作業を行ったとすると、約20kgの作業負荷軽減に。

使用後の状態

資源ごみ、リサイクル回収が可能。

資源ごみ、リサイクル回収が可能。

通常、紙管は紙を何層にも重ね接着剤で固めてその形状を保っており、普通の古紙扱いにはならないが、コアレスラップに使用している紙は一般的な厚紙を使用しているので、従来の紙管と比べかさばらず、廃棄が非常に簡便な上、産業廃棄物扱いにならない。

コアレス拡大面

コアレス

コアレス。

独自開発した製法技術により、従来紙管巻取品と同等の使用感で作業が出来、尚かつフィルムを最後まで使用することが可能に。
従来の常識では通常、紙管を排除してしまうと使用するにしたがって形状の保持が困難となり、巻き芯付近では作業中につぶれてしまい、使えないという問題があったが、独自の製法技術で克服。(作業方法遵守による)。

製品規格

厚み(μ)巾(mm)長さ(m)入数(1ケース)
175003006
173005006
155003008
153005008

開発秘話

 

ストレッチ使用先では環境に配慮した政策があります。(ISO14000)
1本当たりの3インチ紙管500巾で約0.4kgあります。月間100C/S(600巻)使用では240kgの廃棄が発生します。年間では約3トン廃棄に費用と労力が必要となることから、環境面に配慮した本商品が開発されました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
厚み(μm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(μ)
引張破断強度(daN/[[CM2]])
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
500
15
4546426000072
289-9671
16600.0
15
440
1箱(8巻)

1パック

8個入り

14,930( 16,423円 )

1日目

500
300
15
4546426000089
289-9663
16600.0
15
440
1箱(8巻)

1パック

8個入り

16,361( 17,997円 )

1日目

300
500
17
4546426000096
290-5175
14100.0
17
470
1箱(6巻)

1パック

6個入り

11,453( 12,598円 )

1日目

500
300
17
4546426000102
290-5167
14100.0
17
470
1箱(6巻)

1パック

6個入り

11,143( 12,257円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

紙管を使用せず巻き取りのコアにライナー紙を使用し、ストレッチ全体の重量を軽減したストレッチフィルム。
【特長】
・オプションのキャップを両端にはめ込んで使用するとさらに快適に使用できる。
・使い終わった紙管の煩わしい廃棄作業を削減。
・ラップを使い切ったあとは資源ごみとして処理、リサイクル回収が可能で環境に優しい。
・従来品の約20%軽量化しており、作業性が良好。
・従来の紙管付同様、フィルムは最後まで利用できる。
【用途】
・荷崩れ防止、ホコリよけ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タピレンコアレスラップ

タピレンコアレスラップ

    ハンディラップ

    ハンディラップ

      ネット状ストレッチフィルム

      ネット状ストレッチフィルム

        タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

        タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

          紙管なし ストレッチフィルム

          紙管なし ストレッチフィルム

            ダイカラップ(ポリエチレン)

            ダイカラップ(ポリエチレン)

              ストレッチフィルムホルダー

              ストレッチフィルムホルダー

                ストレッチフィルムミニ

                ストレッチフィルムミニ

                  ストレッチフィルム 機械用

                  ストレッチフィルム 機械用

                    ストレッチフィルム(手巻き用-一般タイプ)

                    ストレッチフィルム(手巻き用-一般タイプ)

                      ストレッチフィルム(紙管3インチ)

                      ストレッチフィルム(紙管3インチ)

                        ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用(ブレーキ付)

                        ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用(ブレーキ付)

                          機械巻 ストレッチフィルム 20μ

                          機械巻 ストレッチフィルム 20μ

                            メーカー 大化工業 三友産業 司化成工業 大化工業 トラスコ中山 大化工業 積水樹脂 トラスコ中山 司化成工業 司化成工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ
                            通常価格 11,143円 452円 4,500円 2,178円 12,022円 1,468円 23,274円 668円 11,249円 1,423円 1,732円 933円 10,395円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム
                            透明 - - 透明 - 透明 - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - - - - - - -
                            無紙管内径 3インチ - - 3インチ - - - - - - - - -
                            材質 ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - - - - - - -

                            タピレンコアレスラップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            板金製品の梱包
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/27
                            真ん中の真が、薄紙で出来ている為
                            軽量で長く作業をしていても疲れが
                            軽減されます。
                            色々使用しましたが、この製品が
                            定着しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            出荷、荷造り用
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/05
                            薄すぎず、暑すぎない為何重に重ねてまかなくてよい為重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのくらい巻き付けたら良いですか?
                            A
                            巻き付ける物にもよりますが、1つの面が3回~4回程度です。段ボールケースによっては巻いた後しばらくして角の辺中央が湾曲してきます。フィルムをあまり強く引っ張らずに巻いて下さい。
                            Q ストレッチフィルムの保管は?
                            A
                            車内のフロントなど直射日光が長時間あたる場所は高温となりフィルムが溶けて変形し、使用できなくなります。

                            手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました