(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

発泡漏れ検査スプレー リークチェック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

発泡漏れ検査スプレー リークチェック

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,586円
税込単価
1,745円

【特長】・ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です・検出力は、JIS Z...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検知剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    389-0121
  • JANコード:
    4560266230314
  • 質量(g):
    426
  • 材質1:
    主成分:界面活性剤、精製水
  • 使用温度範囲(℃):
    5~50
  • 容量(g):
    345
  • 容器タイプ:
    スプレー
  • 用途:
    空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査
  • 内容量:
    1本(345ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RIC450

1本(345ml)
10

5個

1,586( 1,745円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です
・検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています
【用途】
・空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発泡漏れ検査スプレー リークチェックの型番RIC450のページです。
型番RIC450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

発泡漏れ検査スプレー リークチェック

発泡漏れ検査スプレー リークチェック

    "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

    "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

      漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

      漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

        ガス漏れ検知剤 リークチェック

        ガス漏れ検知剤 リークチェック

          漏洩検査液 ファインバブル

          漏洩検査液 ファインバブル

            ギュポフレックス

            ギュポフレックス

              水漏れ検査剤モレミール W

              水漏れ検査剤モレミール W

                NKホーマー ガス・エアもれ検査液

                NKホーマー ガス・エアもれ検査液

                  アイ・G2 250ml

                  アイ・G2 250ml

                    ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                    ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                      コンクリート中性化診断液

                      コンクリート中性化診断液

                        リークフォーマー

                        リークフォーマー

                          漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

                          漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

                            メーカー タセト スリーボンド マークテック トラスコ中山 フジキン ケニス タセト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 横浜油脂工業 アサダ タセト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) マークテック
                            通常価格 1,586円 2,364円 29,568円 1,236円 670円 2,240円 3,544円 7,900円 844円 2,350円 3,413円 944円 17,484円
                            通常出荷日 1日目   2日目   3日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   3日目   4日目   1日目   4日目   2日目   3日目  
                            商品タイプ 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 - 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤
                            タイプ スプレー スプレー 液体 スプレー 液体 - スプレー 液体 スプレー - スプレー 液体 液体
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            透明 - - - - - - - - 透明 - -
                            トラスココード 389-0121 - - - - - 293-0641 - - - 857-2336 - -

                            発泡漏れ検査スプレー リークチェックのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            機械整備時の点検に使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/01/07
                            機械搭載のアキュームレータを整備やメンテナンス確認時のエア漏れ確認で使用。以前は石鹸水などを使用していましたが、人により違いがあり間違いは無いものの、客観性に欠けていた為、この商品を購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました