(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水漏れ検査剤モレミール W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水漏れ検査剤モレミール W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,544円
税込単価
3,898円

【特長】・水漏れを白地に赤の指示模様で検出・微少な水漏れでも高感度で検出可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検知剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 色:
  • トラスココード:
    293-0641
  • JANコード:
    4560266230055
  • 質量(g):
    376
  • 材質1:
    主成分:水指示粉末、溶剤
  • 容量(ml):
    263
  • 使用温度範囲(℃):
    10~40
  • 容器タイプ:
    スプレー
  • 用途:
    水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MMW450

1本(420ml)
10

5個

3,544( 3,898円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水漏れを白地に赤の指示模様で検出
・微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します
【用途】
・水圧(水張り)試験、水ベースの各種溶液などの漏れ検査

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水漏れ検査剤モレミール Wの型番MMW450のページです。
型番MMW450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水漏れ検査剤モレミール W

水漏れ検査剤モレミール W

    蛍光磁粉液ジキチェック

    蛍光磁粉液ジキチェック

      MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

      MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

        エコチェック ED-ST(現像剤)

        エコチェック ED-ST(現像剤)

          MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

          MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

            漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

            漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

              スーパーチェック 現像剤

              スーパーチェック 現像剤

                "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

                "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

                  エージレスシールチェック液

                  エージレスシールチェック液

                    ビッグブルー (低温タイプ)

                    ビッグブルー (低温タイプ)

                      ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                      ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                        漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                        漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                          ギュポフレックス

                          ギュポフレックス

                            メーカー タセト タセト マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック スリーボンド 三菱ガス化学 アサダ アサダ マークテック ケニス
                            通常価格 3,544円 2,242円 3,860円 2,120円 1,571円 14,139円 1,529円 2,364円 2,039円 2,258円 2,350円 29,568円 2,240円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   4日目~   5日目   3日目   4日目~   2日目   4日目   1日目~   1日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 検知剤 検知剤 探傷剤 - - 検知剤 - 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 -
                            タイプ スプレー スプレー スプレー - - スプレー - スプレー スプレー - - 液体 -
                            種類 本体 本体 本体 - - 本体 - 本体 本体 - - 本体 -
                            濃緑色 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 293-0641 293-0668 - - - - - - - - - - -

                            水漏れ検査剤モレミール Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました