(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーチェック (浸透液)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラーチェック (浸透液)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,930円
税込単価
2,123円

【特長】・検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。除去処理後、現...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 色:
  • トラスココード:
    293-0633
  • JANコード:
    4560266230017
  • 質量(g):
    431
  • 消防法分類:
    第4類 第三石油類(非水溶性)危険等級3
  • 用途:
    染色浸透探傷試験用浸透液
  • 主成分:
    染料、溶剤、高沸点油
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FPS450

1本(420ml)
10

3個

1,930( 2,123円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します
・検出感度は高くJIS Z 2343の高感度に分類されます
・鉄、非鉄金属などの材料の表面探傷、貫通テストに最適
【用途】
・染色浸透探傷試験用浸透液

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーチェック (浸透液)の型番FPS450のページです。
型番FPS450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーチェック (浸透液)

カラーチェック (浸透液)

    カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

    カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

      カラーチェック (現像剤)

      カラーチェック (現像剤)

        キズチェック現像液

        キズチェック現像液

          カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

          カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

            カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

            カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

              “αタンショウスプレー”(現像液)

              “αタンショウスプレー”(現像液)

                キズチェック浸透液

                キズチェック浸透液

                  キズチェック洗浄/除去液

                  キズチェック洗浄/除去液

                    “αタンショウ”(洗浄液)

                    “αタンショウ”(洗浄液)

                      “αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)

                      “αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)

                        “αタンショウ”ノンガススプレー詰替用(洗浄液)

                        “αタンショウ”ノンガススプレー詰替用(洗浄液)

                          エコチェック 洗浄液 ER

                          エコチェック 洗浄液 ER

                            メーカー タセト タセト タセト ダイゾーニチモリ タセト タセト トラスコ中山 ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 マークテック
                            通常価格 1,930円 4,000円 1,479円 1,037円 2,994円 2,238円 915円 1,037円 747円 19,272円 740円 5,387円 1,931円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   2日目   1日目   2日目   4日目~  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤
                            タイプ スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー 液体 -
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            - 透明 - - - - - - -
                            トラスココード 293-0633 857-3376 293-0625 - 857-3338 857-3382 - - - - - - -

                            カラーチェック (浸透液)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            部品検査
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/29
                            製品の不具合のキズを確認するために利用しました。
                            納期を急いでいましたので、当日出荷がよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました