(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーチェック (洗浄液)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラーチェック (洗浄液)

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,060円 ~ 1,144円
税込価格
1,166円 ~ 1,258円

【特長】・油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 色:
    透明
  • 容量(ml):
    420
  • 用途:
    染色浸透探傷試験用洗浄、除去用
  • 主成分:
    溶剤
  • 内容量:
    1本(420ml)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
消防法分類
種類
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
293-0617
4560266230024
363
第4類 第一石油類(非水溶性)危険等級2
速乾タイプ
1本(420ml)
10

3個

1,060( 1,166円 )

1日目

389-0104
4560266230307
383
第4類 第二石油類(非水溶性)危険等級3
遅乾タイプ
1本(420ml)
10

3個

1,144( 1,258円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
【用途】
・染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーチェック (洗浄液)

カラーチェック (洗浄液)

    カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

    カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

      スーパーチェック現像剤 UD-ST・V (12本)

      スーパーチェック現像剤 UD-ST・V (12本)

        エコチェック現像剤 ED-ST

        エコチェック現像剤 ED-ST

          カラーチェック (浸透液)

          カラーチェック (浸透液)

            スーパーチェック現像剤 UD-ST

            スーパーチェック現像剤 UD-ST

              MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型

              MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型

                スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

                スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

                  スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

                  スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

                    MARKTEC エコチェック 洗浄液 ER−ST

                    MARKTEC エコチェック 洗浄液 ER−ST

                      カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

                      カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

                        エコチェック 浸透液 EP-ST(J)

                        エコチェック 浸透液 EP-ST(J)

                          スーパーマグナ蛍光磁粉探傷剤 LY-10ゾル

                          スーパーマグナ蛍光磁粉探傷剤 LY-10ゾル

                            メーカー タセト タセト マークテック マークテック タセト マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック タセト マークテック マークテック
                            通常価格 1,060円 2,238円 13,091円 13,615円 1,930円 12,393円 1,944円 9,775円 17,979円 10,823円 2,994円 17,979円 18,980円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   3日目   8日目   3日目~   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤
                            タイプ スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            透明 透明 - - - - - - - - -
                            容量(ml) 420 420 - - - - - - - - 420 - -

                            カラーチェック (洗浄液) のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            部品検査
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/29
                            製品のキズを確認のため、セットで購入しました。
                            カラーチェックは無事できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カラーチェック検査
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/11
                            今までは3本セットで購入していたが、いつも洗浄液が足りなくなってしまい
                            その都度セット品を購入している、単品で購入できる点が良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました