(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス漏れ検知剤 リークチェック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガス漏れ検知剤 リークチェック

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,236円
税込単価
1,360円

ガス漏れ検知用スプレー。【特長】・スプレーするだけの簡単な操作でガス漏れ発見可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検知剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    123-1936
  • JANコード:
    4989999440218
  • 質量(g):
    350.000
  • 材質1:
    主成分:界面活性剤、水
  • 容量(ml):
    600
  • 容量(g):
    350
  • 使用温度範囲(℃):
    5~40
  • 原液量(ml):
    354.1
  • 用途:
    各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見。
  • 内容量:
    1本(354ml)

製品特長・仕様

品番容量
(ml)
質量
(g)
LC透明354350
  • 使​用​温​度​範​囲​ : 常​温
  • 容​器 : ス​プ​レ​ー
  • 主​成​分 : 界​面​活​性​剤​、​水
  • 生産国 : 日本

使用方法・使用事例

使用方法

ガス漏れ検知剤 リークチェック 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC

1本(354ml)
10

1個

1,236( 1,360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガス漏れ検知用スプレー。
【特長】
・スプレーするだけの簡単な操作でガス漏れ発見可能。
・わずかな漏れでも確実に泡が発生。
・塗装、ゴム、プラスチック表面に影響を与えない不燃性の検知液。
・発泡漏れ試験法 JIS Z2329に合格。
【用途】
・各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見。
・エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見。
・コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガス漏れ検知剤 リークチェックの型番LCのページです。
型番LCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス漏れ検知剤 リークチェック

ガス漏れ検知剤 リークチェック

    "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

    "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

      発泡漏れ検査スプレー リークチェック

      発泡漏れ検査スプレー リークチェック

        漏洩検査液 ファインバブル

        漏洩検査液 ファインバブル

          NKホーマー ガス・エアもれ検査液

          NKホーマー ガス・エアもれ検査液

            リークフォーマー

            リークフォーマー

              ビッグブルー (スタンダードタイプ)

              ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                アイ・G2 250ml

                アイ・G2 250ml

                  漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                  漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                    MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

                    MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

                      ギュポフレックス

                      ギュポフレックス

                        漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

                        漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

                          オイルモレチェック

                          オイルモレチェック

                            メーカー トラスコ中山 スリーボンド タセト フジキン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アサダ 横浜油脂工業 マークテック マークテック ケニス マークテック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 1,236円 2,364円 1,586円 670円 7,900円 944円 2,350円 844円 29,568円 1,571円 2,240円 14,139円 822円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目~   3日目   2日目   1日目   4日目   3日目   5日目   4日目   3日目   6日目  
                            商品タイプ 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 - - 検知剤 検知剤
                            タイプ スプレー スプレー スプレー 液体 液体 液体 - スプレー 液体 - - スプレー スプレー
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - - 本体 本体
                            透明 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 123-1936 - - - - - - - - - - - -

                            ガス漏れ検知剤 リークチェックのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            量産品の漏れチェックに使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/03/28
                            量産品(油圧シリンダー)の油漏れ及び溶接後の密閉度チェックに使用しています。本商品の特徴のひとつでもある塗装、ゴム、プラスチック表面に影響を与えない不燃性の検知液というのが気に入っています。価格的にも安価なため、安心してふんだんに使用できることもメリットのひとつです。実際に、本商品を使用したことで事前に発見できた症例もあり、非常に助かりました。大変気に入って長年継続使用しているため、特に他の類似品と比較したことはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイヤやホイールからのエアー漏れのチェック
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/09
                            安さだけの他社商品(M*NOTARO)と違い、使いやすさと信頼性が有ります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空配管漏れチェック
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/13
                            取扱いが簡単である
                            メーカー、商社よりも確定納期で入手でき 現場で使うことができた

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メンテナンス作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/24
                            ガス検知器と使い分けています。微量の漏れでも細かい泡がたくさん出て分かりやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 可燃性ガスの漏れチェックに使用して問題ないか。
                            A
                            本品は不燃性で特に問題ありません。成分は水系、噴射剤は二酸化炭素です。

                            検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました