(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“αタンショウスプレー”(洗浄液・ノンガススプレータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ECO-TC-C
“αタンショウスプレー”(洗浄液・ノンガススプレータイプ) タンショウスプレー(センジョウエキ・ノンガス)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,020円
税込単価
1,122円

【特長】・探傷検査表面の塵埃・油脂などの汚れを除去します・噴射ガス(LPG)を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    液体
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    主成分:溶剤
  • 容量(L):
    0.35
  • 消防法分類:
    第4類第1石油類(非水溶性液体)
  • 液種類:
    洗浄
  • 原液量(ml):
    350
  • 用途:
    鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。
  • 内容量:
    1本(350ml)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

“αタンショウスプレー”(洗浄液・ノンガススプレータイプ) 取扱説明書-1“αタンショウスプレー”(洗浄液・ノンガススプレータイプ) 取扱説明書-2
商品情報を表示

ECO-TC-C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

種類
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECO-TC-C

詰替用
220-9250
4989999311174
300
1本(350ml)
10

3個

1,020( 1,122円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・探傷検査表面の塵埃・油脂などの汚れを除去します
・噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です
・原液がエアゾールタイプより1.2本分増量でお得です
・探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います
【用途】
・鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

“αタンショウスプレー”(洗浄液・ノンガススプレータイプ)の型番ECO-TC-Cのページです。
型番ECO-TC-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“αタンショウスプレー”(洗浄液・ノンガススプレータイプ)

“αタンショウスプレー”(洗浄液・ノンガススプレータイプ)

    “αタンショウ”(洗浄液)

    “αタンショウ”(洗浄液)

      “αタンショウ”ノンガススプレー詰替用(洗浄液)

      “αタンショウ”ノンガススプレー詰替用(洗浄液)

        “αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)

        “αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)

          キズチェック現像液

          キズチェック現像液

            “αタンショウスプレー”(現像液)

            “αタンショウスプレー”(現像液)

              キズチェック浸透液

              キズチェック浸透液

                カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

                カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

                  キズチェック洗浄/除去液

                  キズチェック洗浄/除去液

                    “αタンショウスプレー”(浸透液)

                    “αタンショウスプレー”(浸透液)

                      カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

                      カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

                        スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

                        スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

                          カラーチェック (浸透液)

                          カラーチェック (浸透液)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ダイゾーニチモリ トラスコ中山 ダイゾーニチモリ タセト ダイゾーニチモリ トラスコ中山 タセト マークテック タセト
                            通常価格 1,020円 19,272円 5,387円 740円 1,037円 915円 1,037円 2,238円 747円 951円 4,000円 9,775円 1,930円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目   5日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤
                            タイプ 液体 液体 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            透明 透明 透明 透明 - - - - - - -
                            材質1 主成分:溶剤 - - - - - - - - - - - -
                            容量(L) 0.35 - - - - 0.42 - - - 0.42 - - -

                            “αタンショウスプレー”(洗浄液・ノンガススプレータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ECO-TC-S
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 トラスココード JANコード 質量(g) 内容量
                            -

                            1,387円

                            ( 1,526円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            -本体819-89974989999569131340-

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました