(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビッグブルー (低温タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RT105
ビッグブルー (低温タイプ) ビッグブルー (テイオンタイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,258円
税込単価
2,484円

【特長】・凍結しにくく寒冷地(-34℃まで)の使用が可能です。・​9​4​℃​...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検知剤
  • 色:
  • 材質1:
    主成分:プロピレングリコール
  • 使用温度範囲(℃):
    -34~94

Loading...

 
カタログを表示

RT105 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ
種類
トラスココード
容量(ml)
JANコード
質量(g)
用途
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RT105

スプレー
本体
776-1856
300
4991756315721
360.000
-
-
-

5個

2,258( 2,484円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・凍結しにくく寒冷地(-34℃まで)の使用が可能です。
・​9​4​℃​ま​で​の​高​温​に​も​対​応​し​ま​す​。
・環​境​に​や​さ​し​い​生​分​解​性​で​す​。
・J​I​S​ ​Z​ ​2​3​2​9​相​当​品​で​す​。
・​塩​素​を​含​み​ま​せ​ん​。​(​腐​食​性​は​純​水​よ​り​低​い​)​
・米​国​N​o​.​1​シ​ェ​ア​。​
・​泡​を​作​る​ス​ピ​ー​ド​が​速​く​、​す​ば​や​く​漏​れ​を​発​見​。​
・​泡​が​大​き​く​持​続​性​バ​ツ​グ​ン​。​​
・​水​溶​性​の​粘​着​剤​に​よ​り​、​表​面​全​体​に​検​知​液​が​広​が​り​ま​す​。​​​
・​凍​結​し​に​く​く​、​寒​冷​地​(​−​2​9​℃​ま​で​)​で​の​使​用​に​最​適​で​す​。
【用途】
・​​冷​凍​空​調​機​器​の​配​管​の​漏​れ​チ​ェ​ッ​ク​な​ど​に​。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビッグブルー (低温タイプ) の型番RT105のページです。
型番RT105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビッグブルー (低温タイプ)

ビッグブルー (低温タイプ)

    水漏れ検査剤モレミール W

    水漏れ検査剤モレミール W

      漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

      漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

        ニチモリ レッドタッチスプレー 225ml

        ニチモリ レッドタッチスプレー 225ml

          コンクリート中性化診断液

          コンクリート中性化診断液

            蛍光磁粉液ジキチェック

            蛍光磁粉液ジキチェック

              漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

              漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

                "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

                "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

                  漏洩検査液 ファインバブル

                  漏洩検査液 ファインバブル

                    MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg

                    MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg

                      MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg

                      MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600P 1kg

                        ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                        ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                          発泡漏れ検査スプレー リークチェック

                          発泡漏れ検査スプレー リークチェック

                            メーカー アサダ タセト マークテック ダイゾーニチモリ タセト タセト マークテック スリーボンド フジキン マークテック マークテック アサダ タセト
                            通常価格 2,258円 3,544円 14,139円 2,278円 3,413円 2,242円 17,484円 2,364円 670円 32,115円 8,311円 2,350円 1,586円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   3日目   4日目   4日目   1日目   3日目   2日目   1日目~   8日目   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 探傷剤 探傷剤 検知剤 検知剤
                            - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:プロピレングリコール - - - - - - - - - - 主成分:プロピレングリコール -
                            使用温度範囲(℃) -34~94 - - - - - - - - - - 1.6~80 -

                            ビッグブルー (低温タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RT150G
                            RT150S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タイプ 種類 トラスココード 容量(ml) JANコード 質量(g) 用途 仕様 内容量

                            13,573円

                            ( 14,930円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            液体詰替用828-5053380049917562193713950.000---

                            4,519円

                            ( 4,971円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            スプレー本体376-0472-49917561290831050.000冷凍空調機器の配管の漏れチェックに低温タイプ1本(950ml)

                            検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました