(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビッグブルー (スタンダードタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:RT100S
ビッグブルー (スタンダードタイプ) ビッグブルー (スタンダードタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,756円
税込単価
3,032円

【特長】・環境にやさしい生分解性・微量のガス漏れを確実にキャッチ・JIS Z ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検知剤
  • 色:
  • 材質1:
    主成分:プロピレングリコール
  • 使用温度範囲(℃):
    1.6~80

型番

RT100S 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

RT100Sの仕様・寸法情報

商品タイプ検知剤タイプスプレー
種類本体
トラスココード376-0464容量(ml)-
JANコード4991756129069質量(g)1050.000
材質1主成分:プロピレングリコール使用温度範囲(℃)1.6~80
用途冷凍空調機器の配管の漏れチェックに仕様スタンダードタイプ
内容量1本(950ml) - -

型番リスト

型番
タイプ
種類
トラスココード
容量(ml)
JANコード
質量(g)
用途
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RT100S

スプレー
本体
376-0464
-
4991756129069
1050.000
冷凍空調機器の配管の漏れチェックに
スタンダードタイプ
1本(950ml)

5個

2,756( 3,032円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にやさしい生分解性
・微量のガス漏れを確実にキャッチ
・JIS Z 2329相当品です
・塩素を含みません(腐食性は純水より低い)
・泡を作るスピードが速く、すばやく漏れを発見
・泡が大きく持続性バツグン
・水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります
【用途】
・冷凍空調機器の配管の漏れチェックなどに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビッグブルー (スタンダードタイプ)の型番RT100Sのページです。
型番RT100Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビッグブルー (スタンダードタイプ)

ビッグブルー (スタンダードタイプ)

    ビッグブルー (低温タイプ)

    ビッグブルー (低温タイプ)

      "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

      "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

        スーパーチェック 現像剤

        スーパーチェック 現像剤

          漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

          漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

            ギュポフレックス

            ギュポフレックス

              MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

              MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

                MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

                MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

                  漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

                  漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

                    オイルモレチェック

                    オイルモレチェック

                      エージレスシールチェック液

                      エージレスシールチェック液

                        発泡漏れ検査スプレー リークチェック

                        発泡漏れ検査スプレー リークチェック

                          エコチェック ED-ST(現像剤)

                          エコチェック ED-ST(現像剤)

                            メーカー アサダ アサダ スリーボンド マークテック マークテック ケニス マークテック マークテック マークテック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 三菱ガス化学 タセト マークテック
                            通常価格 2,350円 2,258円 2,364円 1,529円 29,568円 2,240円 1,571円 3,860円 14,139円 822円 2,039円 1,586円 2,120円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   4日目~   3日目   4日目   5日目   8日目   3日目   6日目   4日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ 検知剤 検知剤 検知剤 - 検知剤 - - 探傷剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 -
                            - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:プロピレングリコール 主成分:プロピレングリコール - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 1.6~80 -34~94 - - - - - - - - - - -

                            ビッグブルー (スタンダードタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工業用ガス配管メンテ時の漏れチェック
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/07
                            工業用ガス配管のメンテ後の漏れをチェックしますが、この商品は容量が多くコスパが良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RT100G
                            RT106
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タイプ 種類 トラスココード 容量(ml) JANコード 質量(g) 用途 仕様 内容量

                            7,849円

                            ( 8,634円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            液体詰替用828-5052380049917562193643950.000---

                            2,350円

                            ( 2,585円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            スプレー本体778-23653004991756315738360.000---
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タイプ 種類 トラスココード 容量(ml) JANコード 質量(g) 用途 仕様 内容量

                            検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト