(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L
  • 数量スライド割引

両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L (レビュー)

通常価格(税別)
3,117円
税込価格
3,429円
通常出荷日
2日目
両口タイプのポリタンク(扁平缶)です。
【特長】
・2つ口タイプで、ナナメ側の口部にオプションのノズルセット(T2041N)を取り付けられます。
・ハードタイプで丈夫なため、災害時でも安心してお使いいただけます。
・食品衛生法適合品です(ポジティブリスト適合)。
【仕様】
・目盛付き(目盛間隔:5L)
・耐熱温度:80℃
・容量:20L
・色:乳白色
・材質(本体、キャップ):高密度ポリエチレン(HDPE)
・材質(パッキン):発泡ポリエチレン

(i)ご注意

  • 界面活性剤や有機溶剤の種類によってはキャップ、パッキンに影響を及ぼすため、液もれが発生する場合があります。
  • 灯油には使用できません。
  • ポリエチレン容器に適していない液体への使用はお控えください。

両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20Lのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    廃液の処理に
    評価 5.0満足度:5.02019/04/09
    現像液の回収に使用しました。価格重視で透明の中身が見えるポリ缶(中フタ付)をネットで探していたとろ、この商品がヒットしたので購入しました。耐久性はポリビンと同じで普通に使えます。商品を選ぶ時にカタログにフタ付きと書いてあったのですが、ノズルなのか裏返しなのか分からなかったので、もう少し詳細に書いてあったら分かりやすいと思いました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤クーラーの水受けとして
    評価 4.0満足度:4.02019/02/13
    制御盤クーラーの水受けとして使用しました。周囲(他の会社)で使っているものを見て、似たようなものを探していました。購入する際に、他社の商品と比較して見た目や形、大きさを重視し、フィットしそうだと思い選定しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L

両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L

    扁平缶両口

    扁平缶両口

      扁平缶 コック付 容量 10L・20L

      扁平缶 コック付 容量 10L・20L

        扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

        扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

          ポリ容器(ノズル付)

          ポリ容器(ノズル付)

            広口瓶ゲージ管

            広口瓶ゲージ管

              扁平缶広口ゲージ管

              扁平缶広口ゲージ管

                取手付 ポリ容器

                取手付 ポリ容器

                  カラー両口扁平缶キャップロート

                  カラー両口扁平缶キャップロート

                    扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

                    扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

                      扁平缶広口ボールコック付

                      扁平缶広口ボールコック付

                        広口扁平缶 355

                        広口扁平缶 355

                          ヒシエス 軽油缶 グリーン

                          ヒシエス 軽油缶 グリーン

                            メーカー トラスコ中山 瑞穂化成工業 トラスコ中山 瑞穂化成工業 トラスコ中山 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 トラスコ中山 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 トラスコ中山 土井金属
                            通常価格 3,117円 1,657円 5,990円 7,016円 377円 9,464円 9,010円 360円 1,544円 2,609円 9,727円 2,882円 1,934円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   9日目   9日目   2日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目  
                            容量(L) 20 - - 20 - - - 2 - - - - -
                            商品タイプ - - 関連品 - -
                            乳白色 - 乳白色 - 白(半透明) - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - 本体 - 本体 - - 本体 - - - 本体 -
                            JANコード 4989999018042 - - - - - - 4989999252248 - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。