(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扁平缶 コック付 容量 10L・20L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扁平缶 コック付 容量 10L・20L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,990円 ~ 7,529円
税込価格
6,589円 ~ 8,282円

広口タイプの扁平ポリ缶。【特長】・φ99(口内径99mm)の広口タイプなので液...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 色:
    乳白色
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    本体:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
  • 材質3:
    コックOリング:バイトン[[R上]](FKM)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 界面活性剤及び有機溶剤の種類によってはキャップ・パッキンに影響を及ぼすため、液漏れが発生する恐れがあります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

商品画像

広口タイプで液体の注入が容易、パッキン付きで扱いやすい容器。

注意・禁止事項

  • 輸送には適していません。
  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
  • 界​面​活​性​剤​や有​機​溶​剤​の​種​類​に​よ​っ​て​は​キ​ャ​ッ​プ​・​パ​ッ​キ​ン​に​影​響​を及ぼすため​、​液​漏​れ​が​発​生​す​る​恐​れ​が​あ​り​ま​す​。
  • 食品に使用できます。
  • ホースは接続できません。
  • コックは取り外しできません。

図面

T0316

扁平缶 コック付 容量 10L・20L 図面1

T0318

扁平缶 コック付 容量 10L・20L 図面1
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
4989999018028
355-9866
997.000
150
330
412
1個
10

2個

5,990( 6,589円 )

1日目

20
4989999018035
355-9874
1502.000
200
410
450
1個
10

2個

7,529( 8,282円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

広口タイプの扁平ポリ缶。
【特長】
・φ99(口内径99mm)の広口タイプなので液体の注入が容易。
・内容液の取り出しに便利なコック付き(取り外し不可)。
・パッキン付き。
・本体材質: ポリエチレン(PE)。
・コック材質: ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)。
・コックパッキン材質: バイトン(FKM)。
【用途】
・一時的な液体の保管や持ち運びに便利な容器。

(i)ご注意

  • 界面活性剤及び有機溶剤の種類によってはキャップ・パッキンに影響を及ぼすため、液漏れが発生する恐れがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扁平缶 コック付 容量 10L・20L

扁平缶 コック付 容量 10L・20L

    広口扁平缶 355

    広口扁平缶 355

      扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

      扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

        ポリ容器(ノズル付)

        ポリ容器(ノズル付)

          両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L

          両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L

            取手付 ポリ容器

            取手付 ポリ容器

              片口扁平缶

              片口扁平缶

                扁平缶両口

                扁平缶両口

                  広口瓶ゲージ管

                  広口瓶ゲージ管

                    KOWA さげ缶ミニPP

                    KOWA さげ缶ミニPP

                      ウォータータンク EA913VL型

                      ウォータータンク EA913VL型

                        扁平缶広口ボールコック付

                        扁平缶広口ボールコック付

                          扁平缶広口ゲージ管

                          扁平缶広口ゲージ管

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 瑞穂化成工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 コーワ エスコ 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業
                            通常価格 5,990円 2,882円 7,016円 377円 3,117円 360円 2,172円 1,657円 9,464円 80円 720円 9,727円 9,010円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   2日目   1日目   1日目   9日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   9日目  
                            商品タイプ - - - -
                            乳白色 - - 白(半透明) 乳白色 - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 本体 本体 - - - - - - -
                            材質1 本体:ポリエチレン(PE) 本体・キャップ:HDPE(高密度ポリエチレン) - 本体:ポリエチレン(PE) - 本体:ポリエチレン(PE) - - - - - - -
                            材質2 コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) 中栓:LDPE(低密度ポリエチレン) - キャップ:ポリプロピレン(PP) - キャップ:ポリプロピレン(PP) - - - - - - -

                            扁平缶 コック付 容量 10L・20Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シンナー・アセトンは使えますか。
                            A
                            使用できません。ポリエチレンに適さない液体になります。
                            Q 洗剤は使えますか。
                            A
                            使用できません。洗剤の成分の界面活性剤がポリエチレンに適していません。

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました