(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片口扁平缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

片口扁平缶

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,172円 ~ 3,567円
税込価格
2,389円 ~ 3,924円

正角型扁平缶スタンダードタイプのポリ缶。【特長】・角型なので倒れにくく安定して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
  • 材質3:
    パッキン:発泡ポリエチレン
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

液体の運搬や保管に便利なポリ缶 角型

正角型扁平缶片口:関連画像

正角10L。

正角型扁平缶片口:関連画像

正角20L。

正角10Lの外形図と寸法

正角型扁平缶片口:関連画像

正角10Lの寸法図。

※寸法には許容差があります。(単位:mm)

コードNo. 品名 容量 A
(内径)
W D H
0186 正角 10ℓ 44 210 215 300

目盛間隔

・0186: 1L。

正角20Lの外形図と寸法

正角型扁平缶片口:関連画像

正角20Lの寸法図。

※寸法には許容差があります。(単位:mm)

コードNo. 品名 容量 A
(内径)
A`
(内径)
W D H
0200 正角 20ℓ 50 - 265 265 385

正角型扁平缶片口の付属品について

正角型扁平缶片口:関連画像

指で押す。

正角型扁平缶片口:関連画像

パッキン(ポリエチレン発泡体)(200のみ)。

正角型扁平缶片口:関連画像

中栓(186のみ)。

正角型扁平缶片口:関連画像

キャップには識別用カラーキャップがある(200のみ)。

この商品の使用上の注意

  • 輸送には適していません。
  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
  • 界面活性剤入りの液体を使用した場合、液漏れの原因になります。
  • 食品に使用できます。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
タイプ
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
目盛間隔(ml)
パッキン
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
中栓・目盛付
280-2376
4947592001861
707
積み重ね可能
215
300
210
1000
なし
1個
10

2個

2,172( 2,389円 )

1日目

20
中栓・パッキン付
280-2384
4947592902007
1460
-
260
385
265
-
あり
1個
10

2個

3,567( 3,924円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

正角型扁平缶スタンダードタイプのポリ缶。
【特長】
・角型なので倒れにくく安定している。
・持ち運びしやすいように、上部に取っ手が付いている。
・積み重ねが可能。
【用途】
・一時的な液体の保管や持ち運びに利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片口扁平缶

片口扁平缶

    広口扁平缶 355

    広口扁平缶 355

      液体輸送容器 ロンテナー

      液体輸送容器 ロンテナー

        扁平缶 コック付 容量 10L・20L

        扁平缶 コック付 容量 10L・20L

          積水 10L取手付ロンテナー

          積水 10L取手付ロンテナー

            バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品

            バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品

              扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

              扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

                扁平缶両口

                扁平缶両口

                  両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L

                  両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L

                    扁平缶広口コック付

                    扁平缶広口コック付

                      ポリ容器(ノズル付)

                      ポリ容器(ノズル付)

                        KOWA 角ビン1L

                        KOWA 角ビン1L

                          扁平缶片口 乳白

                          扁平缶片口 乳白

                            メーカー 瑞穂化成工業 トラスコ中山 積水成型工業 トラスコ中山 積水成型工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 トラスコ中山 瑞穂化成工業 トラスコ中山 コーワ 瑞穂化成工業
                            通常価格 2,172円 2,882円 882円 5,990円 989円 495円 7,016円 1,657円 3,117円 5,363円 377円 493円 248円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目~   5日目   1日目~  
                            商品タイプ - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - - - - 本体:ポリエチレン(PE) - - 容器、コック:ポリエチレン(PE):ポリプロピレン(PP) - - 本体・中栓:ポリエチレン(PE)
                            材質2 中栓:低密度ポリエチレン(LDPE) - - - - - コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) パッキン:ポリエチレン発泡体 - Oリング:バイトン(FKM) - - パッキン:発泡ポリエチレン
                            材質3 パッキン:発泡ポリエチレン - - - - - コックOリング:バイトン[[R上]](FKM) - - - - - -
                            材質 ポリエチレン(PE) - - - - - - ポリエチレン(PE) - - - - ポリエチレン(PE)

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シンナー・アセトンは使えますか。
                            A
                            使用できません。ポリエチレンに適さない液体になります。
                            Q 食品に使用できますか。
                            A
                            使用可能ですが、ポリエチレンの性質上空気を通してしますので酸化してくる可能性があります。また、ポリエチレン独特の匂いが移る場合があります。

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました