(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラー両口扁平缶キャップロート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラー両口扁平缶キャップロート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,544円
税込単価
1,698円

【特長】・廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • トラスココード:
    226-7900
  • JANコード:
    4947592008365
  • 質量(g):
    107.000
  • 材質1:
    本体、キャップ:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    網:ポリカーボネイト
  • 奥行(mm):
    124
  • 高さ(mm):
    163
  • 幅(mm):
    124
  • 仕様:
    ノズル付
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

型番品名材質A(内径)H
0836キャップロート20L用ポリエチレン(PE)50163

※寸法には許容差があります。(単位mm)

外形図

カラー両口扁平缶キャップロート 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0836

1個
10

2個

1,544( 1,698円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています
【用途】
・廃液の回収

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラー両口扁平缶キャップロートの型番0836のページです。
型番0836に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラー両口扁平缶キャップロート

カラー両口扁平缶キャップロート

    広口扁平缶 355

    広口扁平缶 355

      扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

      扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

        ポリ容器(ノズル付)

        ポリ容器(ノズル付)

          取手付 ポリ容器

          取手付 ポリ容器

            カラーキャップ(扁平缶用)

            カラーキャップ(扁平缶用)

              扁平缶 コック付 容量 10L・20L

              扁平缶 コック付 容量 10L・20L

                KOWA ジョウゴフィルター付

                KOWA ジョウゴフィルター付

                  両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L

                  両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L

                    1.0L タンク(混合燃料用)

                    1.0L タンク(混合燃料用)

                      薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型用蓋

                      薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型用蓋

                        ポリ蛇口 ポリエチレン

                        ポリ蛇口 ポリエチレン

                          KOWA さげ缶ミニPP

                          KOWA さげ缶ミニPP

                            メーカー 瑞穂化成工業 トラスコ中山 瑞穂化成工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コーワ トラスコ中山 エスコ ダイライト コーワ コーワ
                            通常価格 1,544円 2,882円 7,016円 377円 360円 723円 5,990円 468円 3,117円 915円 4,342円 408円 80円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 -
                            トラスココード 226-7900 - 321-6071 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4947592008365 - 4947592003698 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 107.000 - 1540.000 - - - - - - - - - -
                            材質1 本体、キャップ:ポリエチレン(PE) - 本体:ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - -

                            カラー両口扁平缶キャップロートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました