(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扁平缶両口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扁平缶両口

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,657円 ~ 2,145円
税込価格
1,823円 ~ 2,360円

両口タイプの扁平缶。【特長】・オプションのノズル(2043N ノズルセット5L...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 詳細タイプ:
    ノズルなし・パッキン付
  • 色:
    乳白色
  • 材質2:
    パッキン:ポリエチレン発泡体
  • 口径(mm):
    44×44
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

液体の運搬や保管に便利なポリ缶 両口タイプ

扁平缶ノズル無5L。

扁平缶ノズル無5L。

扁平缶ノズル無10L。

扁平缶ノズル無10L。

0205・0206の外形図と寸法

0205・0206の寸法図。

0205・0206の寸法図。

※寸法には許容差があります。(単位:mm)

コードNo.品名容量A
(内径)
A'
(内径)
WDH
0205扁平缶ノズル無5l4444260120285
0206扁平缶ノズル無10l4444310150330

注意・禁止事項

輸送には適していません。
ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
界面活性剤入りの液体を使用した場合、液漏れの原因になります。
食品に使用できます。
軽油、ガソリンは使用不可です。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
タイプ
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
パッキン
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
353-4715
4947592002066
765
本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
ノズルなし
150
330
310
あり
1個
10

2個

2,145( 2,360円 )

1日目

5
353-4707
-
438
-
-
120
285
260
-
1個
10

2個

1,657( 1,823円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両口タイプの扁平缶。
【特長】
・オプションのノズル(2043N ノズルセット5L、10L用 先端キャップ付)が使用可能。
・両口タイプなので内容液が飛び散ることなく排出できる。
【用途】
・一時的な液体の保管や持ち運びに利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扁平缶両口

扁平缶両口

    両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L

    両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L

      扁平缶 コック付 容量 10L・20L

      扁平缶 コック付 容量 10L・20L

        扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

        扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

          広口扁平缶 355

          広口扁平缶 355

            ポリ容器(ノズル付)

            ポリ容器(ノズル付)

              広口瓶ゲージ管

              広口瓶ゲージ管

                扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

                扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

                  片口扁平缶

                  片口扁平缶

                    扁平缶広口ゲージ管

                    扁平缶広口ゲージ管

                      扁平缶広口コック付

                      扁平缶広口コック付

                        扁平缶広口ボールコック付

                        扁平缶広口ボールコック付

                          積水 10L取手付ロンテナー

                          積水 10L取手付ロンテナー

                            メーカー 瑞穂化成工業 トラスコ中山 トラスコ中山 瑞穂化成工業 トラスコ中山 トラスコ中山 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 積水成型工業
                            通常価格 1,657円 3,117円 5,990円 7,016円 2,882円 377円 9,464円 2,609円 2,172円 9,010円 5,363円 9,727円 989円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   9日目   4日目   1日目   9日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ - - - - - -
                            詳細タイプ ノズルなし・パッキン付 - - - - - - - - - - - -
                            乳白色 - - - - - - 乳白色 - - 乳白色 - -
                            材質2 パッキン:ポリエチレン発泡体 - - コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) - - Oリング:バイトン(FKM) Oリング:バイトン(FKM) 中栓:低密度ポリエチレン(LDPE) Oリング:バイトン(FKM) Oリング:バイトン(FKM) パッキン:発砲ポリエチレン -
                            口径(mm) 44×44 - - 179 - - - - - - - - -

                            扁平缶両口のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            廃液処理に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/09/05
                            実験、試験で出る薬品の廃液をこの商品に入れ、保管して廃棄処理に回すために使用しています。じょうごを使って移し替えることもありますが、口にある程度の大きさがあり移しやすいです。薬品が変わるたびにリピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シンナー・アセトンは使えますか。
                            A
                            使用できません。ポリエチレンに適さない液体になります。
                            Q 灯油は使えますか。
                            A
                            容器は使用できますが、パッキンが耐油性ではないため、長期保管した場合キャップが割れてくることがあります。

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました