(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型用蓋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型用蓋

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,342円 ~ 5,147円  特別価格 
税込価格
4,776円 ~ 5,662円  特別価格 

【特長】・中央部分に握り手を付けています。・材質:ポリエチレン(PE)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 詳細タイプ:
    丸型フタ
  • 高さ(mm):
    35
  • 色:
    ホワイト
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 特長:
    中央部分に握り手を付けています。
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 耐熱温度:
    -20~40℃
  • 使用可能薬品:
    苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
適応タンク
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
390
390
464-9095
400.0
393
N50
N50用専用フタ
1枚

2個

4,342( 4,776円 )

5日目

441
441
464-9052
500.0
-
N100-D
N100-D用専用フタ
1枚

2個

4,888( 5,377円 )

5日目

568
568
464-9079
700.0
-
N200
N200用専用フタ
1枚

2個

5,147円

4,751

( 5,226円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中央部分に握り手を付けています。
・材質:ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型用蓋

薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型用蓋

    KOWA 下げ缶用内容器3型

    KOWA 下げ缶用内容器3型

      カラーキャップ(扁平缶用)

      カラーキャップ(扁平缶用)

        キャンピングコック

        キャンピングコック

          ツル付きャップ

          ツル付きャップ

            KOWA ジョウゴフィルター付

            KOWA ジョウゴフィルター付

              20L用メクラキャップ

              20L用メクラキャップ

                扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

                扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

                  積水 10L取手付ロンテナー

                  積水 10L取手付ロンテナー

                    ポリエチレン容器 (ソケット付)

                    ポリエチレン容器 (ソケット付)

                      取手付 ポリ容器

                      取手付 ポリ容器

                        ポリ蛇口 ポリエチレン

                        ポリ蛇口 ポリエチレン

                          扁平缶両口

                          扁平缶両口

                            メーカー ダイライト コーワ トラスコ中山 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 コーワ トラスコ中山 瑞穂化成工業 積水成型工業 瑞穂化成工業 トラスコ中山 コーワ 瑞穂化成工業
                            通常価格 4,342円 154円 723円 2,502円 887円 468円 314円 7,016円 989円 5,481円 360円 408円 1,657円
                            通常出荷日 5日目   2日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - - 関連品
                            詳細タイプ 丸型フタ - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 35 - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション オプション - - - - - - - - - - - -

                            薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型用蓋のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            回転バレル清掃用タンクの蓋
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/02
                            清掃用水タンクを、ドラム缶からポリエチレン製タンクに替え、専用のポリエチレン製の蓋として購入しました。品質は問題ありませんが、価格は少し高いと感じたので☆4です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました