(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N100-D
薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型 トクシュポリカン

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,719円
税込単価
12,891円

【特長】・材質がポリエチレン樹脂ですから殆どの無機薬品に使用できます。・食品衛...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 詳細タイプ:
    円筒型タンク
  • 色:
    ホワイト
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 仕様:
    開放型
  • 使用条件:
    内容液の比重1.3以下
  • 耐熱温度:
    -20~40℃
  • 使用可能薬品:
    苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • フタは別売りです

Loading...

 
カタログを表示

N100-D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
内径(mm)
直径(mm)
適応フタ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N100-D

100
431
431
775
464-9044
3000.0
381
431
N100FU
1個

1個

11,719( 12,891円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質がポリエチレン樹脂ですから殆どの無機薬品に使用できます。
・食品衛生法上無毒であることが証明されており、食品関係の貯槽にも使用できます。
・軽量ですので運搬、施工が簡単です。
・高比重・耐震にも対応可能です。
【用途】
・薬品・食品の保管・運搬。

(i)ご注意

  • フタは別売りです
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型の型番N100-Dのページです。
型番N100-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型

薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型

    ポリ容器(ノズル付)

    ポリ容器(ノズル付)

      KOWA 角ビン1L

      KOWA 角ビン1L

        190x120x270mm/4.0L ポリエチレン容器

        190x120x270mm/4.0L ポリエチレン容器

          取手付 ポリ容器

          取手付 ポリ容器

            フッ素加工ポリ缶 フロロバリアタンク

            フッ素加工ポリ缶 フロロバリアタンク

              屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型

              屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型

                扁平缶広口ボールコック付

                扁平缶広口ボールコック付

                  扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

                  扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

                    キャンピングコック

                    キャンピングコック

                      屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ 標準脚/短脚195型

                      屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ 標準脚/短脚195型

                        扁平缶両口

                        扁平缶両口

                          メーカー ダイライト トラスコ中山 コーワ エスコ トラスコ中山 サンプラテック ダイケン 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 ダイケン 瑞穂化成工業
                          通常価格 11,719円 377円 493円 1,470円 360円 17,600円 55,342円 9,727円 2,609円 2,502円 53,364円 1,657円
                          通常出荷日 4日目   1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   1日目  
                          商品タイプ - - - - 関連品 -
                          詳細タイプ 円筒型タンク - - - - - - - - - - -
                          ホワイト - - - - - - - - - - -
                          本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - -
                          材質1 ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - -

                          薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          回転バレル清掃用タンク
                          評価 5.0満足度:5.02020/04/02
                          何十年も水タンクとして使用してきたドラム缶が、水漏れをするようになったので、思い切ってポリエチレン製のタンクにしました。品質・価格ともに大変満足しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          N200
                          N50
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          容量
                          (L)

                          (mm)
                          奥行
                          (mm)
                          高さ
                          (mm)
                          トラスココード 質量(g) 内径(mm) 直径(mm) 適応フタ 内容量

                          18,025円

                          ( 19,828円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          200557557935464-90615000.0507557N200FU-

                          11,917円

                          ( 13,109円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          50382382528464-90872000.0327377N50FU-

                          ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました