(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMC10
ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21 ステンレスカアツタンク

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,211円
税込単価
87,132円

【特長】・開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。・胴...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    加圧タンク
  • 材質:
    SUS304
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    パッキン:フッ素ゴム(FKM)
  • 内径(mm):
    226
  • 開口部内径(mm):
    95.6
  • 材質:パッキン:
    バイトンゴム
  • 開口部内径(mm):
    95.6
  • 使用圧力(Mpa):
    0.49以下
  • 仕様:
    ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8
  • 内容量:
    1台

Loading...

軽量タイプのステンレス製圧力タンク

ステンレス加圧タンク TMCシリーズ(軽量普及型下取出):関連画像

外観

TMCシリーズ(軽量普及型下取出)の外形図・寸法

ステンレス加圧タンク TMCシリーズ(軽量普及型下取出):関連画像

TMC5/10
液面計(FEP)

ステンレス加圧タンク TMCシリーズ(軽量普及型下取出):関連画像

TMC21

型式TMC5TMC10TMC21
材質SUS304
使用圧力最大0.49MPa
蓋着脱方式フェルールクランプ式
蓋サイズ90A開口部φ95.6
アウトポートボトムボート(Rc1/4)
加圧ポートRc1/4
シール方式オーリングシール式(標準NBR)
リリーフバルブオプションよリ選択
仕上内面酸洗、外面(直胴部)へアライン
容量(L)51020
直胴部(mm)88240475
全高(mm)277428664
D(mm)228228300
重量(kg)3.24.15.3
商品情報を表示

TMC10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
容量詳細(L)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMC10

10.0~19.9
467-5932
4100.0
445
10
1台
10

1個

79,211( 87,132円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。
・胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21の型番TMC10のページです。
型番TMC10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21

ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21

    ステンレス加圧タンク 30L・39L

    ステンレス加圧タンク 30L・39L

      液面計付ステンレス加圧タンク TMCシリーズ

      液面計付ステンレス加圧タンク TMCシリーズ

        液面計付ステンレス加圧タンク

        液面計付ステンレス加圧タンク

          ステンレス加圧タンク 39L

          ステンレス加圧タンク 39L

            ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

            ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

              日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20L

              日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 20L

                日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

                日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

                  ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L

                  ステンレス加圧タンク TMシリーズ 10L/18L/39L

                    積み重ね式密閉容器 10L・36L

                    積み重ね式密閉容器 10L・36L

                      ステンレスタンク(耐食タイプ)

                      ステンレスタンク(耐食タイプ)

                        ステンレスタンクコーティング密閉容器

                        ステンレスタンクコーティング密閉容器

                          メーカー ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ ユニコントロールズ MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) ユニコントロールズ MONOVATE(旧:日東金属工業) SUGICO MONOVATE(旧:日東金属工業)
                          通常価格 72,996円 134,228円 97,962円 82,940円 105,985円 50,797円 43,066円 52,760円 67,500円 24,520円 10,957円 81,786円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   11日目~   16日目   12日目   5日目   12日目   1日目   10日目~  
                          商品タイプ 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 加圧タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 加圧タンク 密閉タンク タンク 密閉タンク
                          材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS316 SUS304
                          材質1 本体:ステンレス(SUS304) パッキン:FKM パッキン:FKM パッキン:FKMゴム - - - - - - - -
                          材質2 パッキン:フッ素ゴム(FKM) - - - - - - - - - - -
                          内径(mm) 226 - - - 312 - - - - - - -

                          ステンレス加圧タンク TMCシリーズ TMC5/-10/-21のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 真空で使用できますか?
                          A
                          真空でのご使用はできません。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TMC21
                          TMC5
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?容量
                          (L)
                          トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 容量詳細(L) 内容量

                          85,527円

                          ( 94,080円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          1020~59467-59415300.066420-

                          72,996円

                          ( 80,296円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          105.0~9.9467-59593200.02765-

                          ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました