(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SH-4626
ステンレス【1~12個入り】 ステンレスポット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,867円 7,824円
税込単価
9,754円 8,606円

ス​テ​ン​レ​ス​S​U​S​3​0​4​を​使​用​し​たポット。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    SUS304
  • 本体/オプション:
    本体
  • フタ:
    あり
  • 内容量:
    1個

型番

SH-4626 解除

Loading...

耐久性、機能性に優れ、衛生的でお手入れが簡単

型番: SH-4640

型番: SH-4640

容量や用途に合わせて、さまざまなサイズが選択可能。

仕様

  • 材質:ステンレス
品番容量
(L)
外径×高さ
(mm)
内径×深さ
(mm)
取手質量
(kg)
SH-464048480×410400×400あり4.95
SH-464568530×465450×450あり6.40
SH-465094580×510500×500あり8.50
SH-4655130630×565550×550あり10.50
SH-4660165680×615600×600あり12.80
  • ※ 一部の品番のみ掲載しています。
商品情報を表示

SH-4626 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
詳細容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
外形寸法(mm)高さ
有効内寸(mm)高さ
高さ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
取手
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-4626

10.0~19.9
13
-
500-6520
1820.0
-
275
260
-
328
260
あり
1個
-

5個

8,867円

7,824

( 8,606円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ス​テ​ン​レ​ス​S​U​S​3​0​4​を​使​用​し​たポット。
【特長】
・​耐​久​性​、​機​能​性​に​優​れ​、​衛​生​的​で​お​手​入​れ​が​簡​単​。
【用途】
・​容​量​や​用​途​に​合​わ​せ​て​、​さ​ま​ざ​ま​な​サ​イ​ズ​が​選択可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスの型番SH-4626のページです。
型番SH-4626に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス

ステンレス

    モリブデン鋼深型タンク

    モリブデン鋼深型タンク

      ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式) CTLFシリーズ

      ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式) CTLFシリーズ

        ステンレス密閉タンク(取手付き)

        ステンレス密閉タンク(取手付き)

          ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ

          ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ

            ステンレス加圧タンク TA125・TA150

            ステンレス加圧タンク TA125・TA150

              メーカー SUGICO SUGICO アズワン アズワン アズワン ユニコントロールズ
              通常価格 1,407円 4,737円 35,319円 32,349円 21,298円 139,452円
              通常出荷日 1日目~   7日目   10日目   1日目   10日目   5日目  
              商品タイプ タンク タンク 密閉タンク - タンク -
              材質 SUS304 SUS316 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
              本体/オプション 本体 - - - - -
              フタ あり - - - - -
              内容量 1個 - - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              SH-4614
              SH-4618
              SH-4622
              SH-4628
              SH-4633
              SH-4636
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?容量
              (L)
              詳細容量
              (L)
              JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 外形寸法(mm)高さ 有効内寸(mm)高さ 高さ(mm) 外径(mm) 内径(mm) 取手 内容量

              2,621円

              ( 2,883円 )

              12個入り

              5パック あり

              7日目

              -~4.92.1-500-6465450-150140-160140なし-

              4,256円

              ( 4,682円 )
              5個 あり

              9日目

              -~4.94.5-500-6481740-190180-200180なし-

              5,675円

              ( 6,243円 )
              5個 あり

              7日目

              -5.0~9.98-500-65031240.0-235220-288220あり-

              10,817円

              ( 11,899円 )
              5個 あり

              7日目

              -10.0~19.916-500-65382110.0-295280-348280あり-

              21,184円

              ( 23,302円 )
              1個 あり

              7日目

              -20~5926-500-65543130.0-340330-398330あり-

              23,673円

              ( 26,040円 )
              1個 あり

              9日目

              -20~5936-500-65623900-370360-428360あり-

              ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました