(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスタンク(耐食タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MST-24
ステンレスタンク(耐食タイプ) モリブデンステンレスタンク(フタツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,549円
税込単価
16,004円

​耐​食​タイプのステンレスタンク。【特長】・​海​水​を​は​じ​め​各​種...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    SUS316
  • 本体/オプション:
    本体
  • 仕様:
    耐食タイプ
  • フタ:
    あり
  • 目盛:
    あり
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

MST-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
詳細容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
外形寸法(mm)高さ
有効内寸(mm)高さ
外径(mm)
内径(mm)
取手
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MST-24

10.0~19.9
10
4515261998189
500-7381
2100
本体:ステンレス(SUS316)●フタ:ステンレス(SUS304)
255
240
290
240
吊付
1個
10

1個

14,549( 16,004円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

​耐​食​タイプのステンレスタンク。
【特長】
・​海​水​を​は​じ​め​各​種​媒​質​に​S​U​S​3​0​4​よ​り​優​れ​た​耐​食​性​が​あ​る。
・材質 ​ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​3​1​6​)​(​モ​リ​ブ​デ​ン​入​)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスタンク(耐食タイプ)の型番MST-24のページです。
型番MST-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスタンク(耐食タイプ)

ステンレスタンク(耐食タイプ)

    モリブデン鋼深型タンク

    モリブデン鋼深型タンク

      ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式) CTLFシリーズ

      ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式) CTLFシリーズ

        18-8 目盛付深型キッチンポット(内蓋式)

        18-8 目盛付深型キッチンポット(内蓋式)

          18-8ステンレスバケット B型

          18-8ステンレスバケット B型

            ステンレス密閉タンク(取手付き)

            ステンレス密閉タンク(取手付き)

              メーカー SUGICO SUGICO アズワン SUGICO SUGICO アズワン
              通常価格 10,957円 4,737円 35,319円 2,193円 6,018円 32,349円
              通常出荷日 1日目   7日目   10日目   1日目~   7日目   1日目  
              商品タイプ タンク タンク 密閉タンク タンク バケツ -
              材質 SUS316 SUS316 SUS304 SUS304 その他 SUS304
              本体/オプション 本体 - - 本体 - -
              仕様 耐食タイプ - - - - -
              フタ あり - - あり - -

              ステンレスタンク(耐食タイプ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              MST-16
              MST-18
              MST-21
              MST-27
              MST-30
              MST-33
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?容量
              (L)
              詳細容量
              (L)
              JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 外形寸法(mm)高さ 有効内寸(mm)高さ 外径(mm) 内径(mm) 取手 内容量

              10,957円

              ( 12,053円 )
              1個 あり

              1日目

              10~4.93.24515261998219500-73561100本体:ステンレス(SUS316)●フタ:ステンレス(SUS304)170160210160吊付-

              10,977円

              ( 12,075円 )
              1個 あり

              1日目

              10~4.94.54515261998202500-73641250.0本体:ステンレス(SUS316)●フタ:ステンレス(SUS304)190180230180吊付-

              13,354円

              ( 14,689円 )
              1個 あり

              1日目

              105.0~9.974515261998196500-73721700.0本体:ステンレス(SUS316)●フタ:ステンレス(SUS304)225210260210吊付-

              19,217円

              ( 21,139円 )
              1個 あり

              1日目

              1010.0~19.9154515261998172500-73992700.0本体:ステンレス(SUS316)●フタ:ステンレス(SUS304)285270320270吊付-

              21,716円

              ( 23,888円 )
              1個 あり

              1日目

              1020~59204515261998165500-74023300.0本体:ステンレス(SUS316)●フタ:ステンレス(SUS304)310300360300吊付-

              28,049円

              ( 30,854円 )
              1個 あり

              1日目

              1020~59264515261998158500-74114100ステンレス(SUS316)(モリブデン入)340330450330手付-

              ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました