(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工場用システム保管庫"MU型"(ガラス引違扉タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MUJ-18B
工場用システム保管庫"MU型"(ガラス引違扉タイプ) コウジョウヨウシステムホカンコ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,108円 62,587円
税込単価
82,619円 68,846円

【特長】・下置専用タイプはアジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場用システム保管庫
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    450
  • 本体/オプション:
    本体
  • 均等積載量(kg/段):
    70
  • 棚板ピッチ(mm):
    16.75
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    スチール
  • 適​合​ベ​ー​ス:
    MUU-06B(下置設置時・別売)
  • 追加棚板:
    MUF2-01TS
  • 仕様:
    シリンダ錠
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MUJ-18B 解除

Loading...

外形図

MUJ-7

工場用システム保管庫"MU型"(ガラス引違扉タイプ) 外形図1

MUJ-11B

工場用システム保管庫"MU型"(ガラス引違扉タイプ) 外形図2

MUJ-18B

工場用システム保管庫"MU型"(ガラス引違扉タイプ) 外形図3

使用方法・使用事例

使用方法

工場用システム保管庫"MU型"(ガラス引違扉タイプ) 使用例1 工場用システム保管庫"MU型"(ガラス引違扉タイプ) 使用例2 工場用システム保管庫"MU型"(ガラス引違扉タイプ) 使用例3 工場用システム保管庫"MU型"(ガラス引違扉タイプ) 使用例4
商品情報を表示

MUJ-18B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
付属品
設置タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合ベース
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MUJ-18B

1830
350
棚板4枚・アジャスター
下置専用
4989999943801
462-6915
56800.0
-
-
1台

1個

75,108円

62,587

( 68,846円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下置専用タイプはアジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工場用システム保管庫"MU型"(ガラス引違扉タイプ)の型番MUJ-18Bのページです。
型番MUJ-18Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工場用システム保管庫"MU型"(ガラス引違扉タイプ)

工場用システム保管庫"MU型"(ガラス引違扉タイプ)

    工場用システム保管庫"MU型"(スチール引違扉タイプ)

    工場用システム保管庫"MU型"(スチール引違扉タイプ)

      TRUSCO MU型保管庫 Pパネル付 900X450XH1830 ベース付

      TRUSCO MU型保管庫 Pパネル付 900X450XH1830 ベース付

        工場用システム保管庫 MU型 (オープンタイプ)

        工場用システム保管庫 MU型 (オープンタイプ)

          工場用システム保管庫"MU型"(両開扉タイプ)

          工場用システム保管庫"MU型"(両開扉タイプ)

            工場用システム保管庫 MU型 用天板・棚板・ベース(アジャスター付)

            工場用システム保管庫 MU型 用天板・棚板・ベース(アジャスター付)

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
              通常価格 41,943円 38,041円 96,341円 27,771円 33,883円 4,890円
              通常出荷日 8日目~   4日目   14日目   4日目~   4日目~   5日目  
              商品タイプ 工場用システム保管庫 工場用システム保管庫 - 工場用システム保管庫 工場用システム保管庫 -
              間口(mm) 900 900 900 900 900 -
              奥行(mm) 450 450 450 450 450 -
              本体/オプション 本体 本体 - 本体 本体 -
              均等積載量(kg/段) 70 70 70 70 70 -

              工場用システム保管庫"MU型"(ガラス引違扉タイプ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              MUJ-11B
              MUJ-7
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 付属品 設置タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 適合ベース 内容量

              52,643円

              ( 57,907円 )
              1個 あり

              14日目

              1110210棚板2枚・アジャスター下置専用4989999943795462-690736900.0ヤンググリーン--

              41,943円

              ( 46,137円 )
              1個 あり

              8日目

              720140棚板1枚上置・下置両用4989999943818462-692325300.0ヤンググリーンMUU-06B(下置設置時・別売)-

              工場用システム保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました