(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工場用システム保管庫 MU型 (オープンタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MUO-7
工場用システム保管庫 MU型 (オープンタイプ) コウジョウヨウシステムホカンコ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,771円
税込単価
30,548円

【特長】よく取り出す資料や工具を収納するのに便利なオープンタイプのシステム保管...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場用システム保管庫
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    450
  • 本体/オプション:
    本体
  • 均等積載量(kg/段):
    70
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    スチール
  • 適​合​ベ​ー​ス:
    MUU-06B(下置設置時・別売)
  • 内容量:
    1台

Loading...

外形図

MUO-7

工場用システム保管庫 MU型 (オープンタイプ) 外形図2

MUO-11B

工場用システム保管庫 MU型 (オープンタイプ) 外形図3

MUO-18B

工場用システム保管庫 MU型 (オープンタイプ) 外形図4

使用方法・使用事例

使用方法

工場用システム保管庫 MU型 (オープンタイプ) 使用例1 工場用システム保管庫 MU型 (オープンタイプ) 使用例2 工場用システム保管庫 MU型 (オープンタイプ) 使用例3 工場用システム保管庫 MU型 (オープンタイプ) 使用例4
商品情報を表示

MUO-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
付属品
設置タイプ
JANコード
トラスココード
棚板ピッチ(mm)
質量(g)
追加棚板
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MUO-7

720
140
棚板1枚
上置・下置両用
4989999943856
462-6958
16.75
18100.0
ヤンググリーン
MUF2-01T
1台

1個

27,771( 30,548円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
よく取り出す資料や工具を収納するのに便利なオープンタイプのシステム保管庫です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工場用システム保管庫 MU型 (オープンタイプ)の型番MUO-7のページです。
型番MUO-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工場用システム保管庫 MU型 (オープンタイプ)

工場用システム保管庫 MU型 (オープンタイプ)

    工場用システム保管庫"MU型"(スチール引違扉タイプ)

    工場用システム保管庫"MU型"(スチール引違扉タイプ)

      工場用システム保管庫"MU型"(両開扉タイプ)

      工場用システム保管庫"MU型"(両開扉タイプ)

        工場用システム保管庫"MU型"(ガラス引違扉タイプ)

        工場用システム保管庫"MU型"(ガラス引違扉タイプ)

          TRUSCO MU型保管庫 Pパネル付 900X450XH1830 ベース付

          TRUSCO MU型保管庫 Pパネル付 900X450XH1830 ベース付

            工場用システム保管庫 MU型 用天板・棚板・ベース(アジャスター付)

            工場用システム保管庫 MU型 用天板・棚板・ベース(アジャスター付)

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
              通常価格 27,771円 38,041円 33,883円 41,943円 96,341円 4,890円
              通常出荷日 4日目~   4日目   4日目~   8日目~   14日目   5日目  
              商品タイプ 工場用システム保管庫 工場用システム保管庫 工場用システム保管庫 工場用システム保管庫 - -
              間口(mm) 900 900 900 900 900 -
              奥行(mm) 450 450 450 450 450 -
              本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - -
              均等積載量(kg/段) 70 70 70 70 70 -

              工場用システム保管庫 MU型 (オープンタイプ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              MUO-11B
              MUO-18B
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              高さ(mm) 最大積載量(kg/台) 付属品 設置タイプ JANコード トラスココード 棚板ピッチ(mm) 質量(g) 追加棚板 内容量

              35,126円

              ( 38,639円 )
              1個 あり

              9日目

              1110210棚板2枚・アジャスター下置専用4989999943825462-693116.7527300.0-MUF2-01T-

              55,062円

              ( 60,568円 )
              1個 あり

              18日目

              1830350棚板4枚・アジャスター下置専用4989999943832462-694016.7541500.0ヤンググリーンMUF2-01T-

              工場用システム保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました