【特長】・プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。・CF型ケースとF...
外観図
302CF-C9GR(グリーン)
303CF-B9C3TM(透明)
304CF-SK15SET(5色)
609CF-A18B9C3TM(透明)
608CF-B12TMB15GR(透明/グリーン)
609CF18B9C3TM(透明)
607CF-B18C6GR(グリーン)
品番 | 間口×奥行×高さ (mm) | 最大積載量 (kg/台) | コンテナ色 | 付属品 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
302CF-C9GR 303CF-B9C3TM 304CF-SK15SET | 900×450×900 900×450×900 900×450×900 | 180 180 180 | グリーン 透明 5色 | 棚板2枚 棚板3枚 棚板4枚 | 33.7 36.0 33.5 |
品番 | 間口×奥行×高さ (mm) | 最大積載量 (kg/台) | コンテナ色 | 付属品 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
611CF-A33C3TM 608CF-B12TMB15GR 609CF-A18B9C3TM 607CF-B18C6GR | 900×450×1790 900×450×1790 900×450×1790 900×450×1790 | 300 300 300 300 | 透明 透明/グリーン 透明 グリーン | 棚板11枚 棚板8枚 棚板9枚 棚板7枚 | 76.6 65.8 69.9 63.5 |
【特長】
・プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。
・CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。